Questo sistema di misura è munito di isolamento a fibra ottica integrato e comprende le unità trasmittente e ricevente, come pure il software di misura ed analisi. La ricevente è dotata di una memoria incorporata e l'apparecchiatura dispone di una interfaccia USB per il collegamento a PC.
Ulteriori informazioni ...
Un impulso ad alta tensione si verifica quando il fulmine colpisce le linee elettriche dei piloni, causando una scarica istantanea di tensione molto alta. Sebbene l'impulso di alta tensione duri solo una frazione di secondo, esso può danneggiare l'isolamento di qualsiasi apparecchiatura elettrica – quali i trasformatori ed i sezionatori – collegati alla linea di energia.
Quando il fulmine colpisce segue un impulso elettrico
L'esperienza insegna che i danni dovuti agli impulsi di tensione possono provocare guasti parziali o blackout della rete elettrica, con conseguente insoddisfazione degli utenti e costi di riparazione potenzialmente elevati.
Prova di impulso su trasformatori, scaricatori di tensione, isolatori, ecc.
Le prove di impulso ad alta tensione su trasformatori, scaricatori di tensione e sezionatori garantiscono che tali componenti resistano alle scariche elettriche istantanee, continuando a funzionare in modo affidabile.
Gli impulsi ad alta tensione causati dai fulmini possono avere polarità sia positiva che negativa. Un impulso ad alta tensione standard raggiunge il picco di tensione dopo circa1,2 μs e decade al 50 % del suo picco dopo circa 50 μs dall'inizio dell'impulso.
Prova impulsi con il registratore transitori ISOBE5600
I requisiti per una prova di impulso ad alta tensione vengono soddisfatti nel migliore dei modi con il registratore transitori ISOBE5600 della HBM, il quale possiede sia l'isolamento a fibre ottiche che le funzionalità di un registratore per transitori.