Qualità eccellente dei dati misurati, grazie alla trasmissione digitale dei dati su fibra ottica
Registratore di transitori stand-alone e sistema di isolamento ISOBE5600: misurazioni fino a 100 MS/s
I sistemi di misurazione e trasmissione dati della serie ISOBE5600 garantiscono risultati di misura ottimali anche in presenza di interferenze elettromagnetiche.
Il registratore di transitori stand-alone ISOBE5600m è adatto per le prove di illuminazione, commutazione e impulsi di corrente in applicazioni di sviluppo e per la certificazione in laboratori ad alta potenza. Il potente software Perception di HBM permette un collegamento ottimale di hardware e software. Il registratore di transitori comprende il sistema di misurazione completo con memoria integrata per assicurare la massima precisione di misura dei dati trasmessi in digitale.
Il sistema di isolamento ISOBE5600r è la soluzione ottimale per i sistemi di misura esistenti; grazie all’isolamento in fibra ottica, permette inoltre di trasmettere in modo particolarmente rapido e sicuro i dati misurati in digitale.
- Risoluzione:14 bit
- Frequenza di campionamento per canale:100 MS/s
- Intervallo di input: da 100 mV a 50 volt
Sicuro
- Protezione particolare contro le interferenze elettromagnetiche, grazie all’isolamento in fibra ottica
- Ampia larghezza di banda, fino a 25 MHz
- Qualità del segnale elevata
- Unità ricevente con memoria di 128-MS (256 MB), se usato come registratore di transitori

Rapido
- Velocità di trasmissione elevata fino a 100 MS/s
- Ampiezza della banda di misurazione di 20 MHz

Trasmissione dati rapida per risultati immediati
Facile da usare
- Analisi dei dati diretta grazie all’impiego del software Perception per l’acquisizione dei dati ad alta velocità (se usato come registratore di transitori)
- Installazione facile e veloce
- Alimentazione a batteria o a corrente
- Possibilità di effettuare misurazioni senza potenziale e senza messa a terra

Pratico da usare, grazie alla facilità di integrazione e al software adatto
2 versioni: sistemi di isolamento e registratore di transitori
Trasmettitore:
- Alimentato a batteria (ISOBE5600t) per applicazioni con tensioni elevate
- Alimentato a corrente (ISOBE5600tm) per applicazioni con tensioni medie
Ricevitore:
- Ricevitore di tipo ISOBE5600m per l’uso come registratore di transitori
- Ricevitore tipo ISOBE5600r per l’uso come sistema di isolamento
Per maggiore dettagli, consultare le specifiche.