Desiderate condurre in sicurezza le misurazioni in ambienti con interferenze elettriche e magnetiche ed ottenere risultati precisi?

Le misurazioni senza disturbi ed a distanza di sicurezza sono possibili solo mediante isolamento galvanico. Inoltre, vengono impediti i loop di terra aumentando così l'accuratezza di misura. I sistemi di misura e trasmissione con isolamento a fibre ottiche offrono un comodo mezzo per contrastare il problema delle lunghe linee di segnale nei difficili ambienti elettromagnetici.

La gamma di prodotti ISOBE5600 della HBM comprende un sistema di trasmissione ed un sistema di misura con isolamento a fibre ottiche integrato. Entrambi i sistemi soddisfano le più esigenti richieste di sicurezza, larghezza di banda ed accuratezza di misura.

Sistema di Isolamento ISOBE5600

Sistema di trasmissione con isolamento a fibre ottiche integrato

Il sistema di isolamento ISOBE5600 fornisce un isolamento addizionale ai sistemi di misura già esistenti.

Il sistema comprende un'unità trasmittente collegata mediante fibra ottica all'unità ricevente ISOBE5600r. Come trasmittente si può utilizzare sia la ISOBE5600t alimentata da batterie (alta tensione) che la ISOBE5600tm alimentata da rete (media tensione) con alimentatore isolato (isolamento di 1,8 kV). La batteria ricaricabile dell'unità trasmittente ISOBE5600t è facilmente sostituibile e fornisce energia per 12 ore di funzionamento continuo. Una seconda batteria ricaricabile (in opzione) raddoppia il tempo operativo a 24 ore.

Alta precisione

La trasmittente, posizionata in prossimità dell'oggetto in prova, esegue la conversione A/D del segnale, ed effettua la trasmissione digitale dei dati di misura via fibra ottica. Rispetto alla trasmissione analogica, quella digitale fornisce un significativo incremento dell'accuratezza di misura; il sistema di isolamento ISOBE5600 elimina la deriva del segnale ed il rumore della linea di trasmissione. Il convertitore D/A nell'unità ricevente eseguela riconversione dei dati in segnali analogici, consentendo così il loro ulteriore trattamento con la tecnologia di misura convenzionale.

Ampia larghezza di banda

Il sistema di isolamento ISOBE5600 dispone di nove campi di misura da ± 100 mV a ± 50 V. La larghezza di banda di 20 MHz copre non solo le applicazioni con segnali CC o frequenze delle linee di potenza (rete elettrica), ma anche applicazioni concernenti alimentatori e controlli motore a commutazione con alta cadenza di clock.

Installazione

Mediante le fibre ottiche si possono collegare fino a quattro trasmittenti alla ricevente. Dotata di visore e comandi multifunzionali, la ricevente dispone anche di tutti i controlli necessari per la configurazione di misura diretta e remota delle trasmittenti installate, a distanza di sicurezza. Il sistema di isolamento ISOBE5600 è compatibile sia con gli strumenti di acquisizione dati della HBM che di altri costruttori.

Vantaggi

  • Stabilità
  • Accuratezza
  • Nessuna necessità di sostituire la strumentazione di acquisizione preesistente
  • Trasmittente alimentata a batterie (ricaricabili) od a rete
  • Sicura trasmissione digitale via fibra ottica
  • Minimizzazione dei problemi di misura quali i loop di terra, lunghe linee del segnale e segnali casuali
  • Maggior larghezza di banda dei normali amplificatori di isolamento.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati