MV6600 / HV6600 - Digitalizzatore isolato
Il Digitalizzatore isolato 6600 è uno strumento HBM remoto, front end, optoisolato per il registratore di transitori Genesis HighSpeed (GEN3i, GEN3t, GEN7i, GEN7tA e GEN17tA). Ogni canale è completamente programmabile a distanza. Il digitalizzatore isolato è progettato per operare negli ambienti più ostili, compresi i più forti campi elettrici e magnetici.
Il collegamento a fibra ottica elimina i loop di massa e garantisce un isolamento sicuro fra lo strumento e l'ambiente circostante durante le prove di cortocircuito, ad alta tensione e nei laboratori ad alta energia.
Le varianti HV (HV6600) sono i modelli per alta tensione / alta energia. Il front end comprende una schermatura addizionale che ne permette l'impiego per le applicazioni più gravose e per gli ambienti più ostili. Col caricabatteria esterno, si può caricare la doppia batteria quando il sistema non è operativo. La durata della batteria interna supera le 24 ore, mentre col modo a controllo remoto "sleep" si può facilmente estendere di più volte tale durata.
Le varianti MV (MV6600) sono i modelli per media tensione / media energia. Questo strumento front end può essere collegato direttamente alla rete elettrica. L'alimentatore incorporato offre l'isolamento di 1,8 kV. Questa caratteristica consente l'operatività continua del sistema.
La batteria interna viene ricaricata durante il funzionamento. Quando richiesto per prove superiori a 1,8 kV, lo strumento può essere scollegato dalla tensione di rete ed operare a batterie per circa 5 minuti. Dunque, la batteria interna assicura l'appropriato salvataggio dei dati anche nel caso di caduta della rete durante l'acquisizione.
Ambedue le versioni MV ed HV sono disponibili con due diverse cadenze di campionamento: 25 MS/s per tutte le applicazioni standard e l'ultra rapida 100 MS/s per le applicazioni più esigenti.
Sia la versione a 25 MS/s che quella a 100 MS/s hanno risoluzione di 14 Bit a piena velocità e risoluzione maggiore a 16 Bit con cadenza ridotta. La lunghezza di memoria disponibile è di fino a 400 MS per canale.
Product Literature
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
GEN series GN1202B - Caractéristiques techniques | French | |||
GEN series GN1202B - Data Sheet | English | |||
GEN series GN1202B - Datenblatt | German | |||
GEN series GN1202B - Hoja de características | Spanish | |||
GEN series GN1202B - Prospetto dati | Italian | |||
GEN series GN1202B - 데이터 시트 | Korean | |||
GEN series GN1202B - データシート | Japanese | |||
GEN series GN1202B - 数据表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
Genesis High Speed - Brochure (US) | English (US) | |||
Manuali operativi | ||||
Isolated Digitizer GEN series - User Manual | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
GEN series - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||