M408 / M416 - Collegamento di fino a 4 volte più catene di sensori: coi multiplexer M408 e M416 per estensimetri ottici

Sia in ambienti soggetti ad interferenze elettromagnetiche che in quelli altamente esplosivi, la tecnologia di misura con estensimetri ottici assicura l’affidabilità dei risultati di prova, perfino con deformazioni elevate e con condizioni ambientali avverse.

Descrizione Prodotto

Sfruttate i vantaggi di "Misurare con la luce" – ora anche quando si opera con molti punti di misura – usando i multiplexer M408 ed M416 della HBM. Un singolo multiplexer HBM incrementa il numero di catene di sensori ottici – e di punti di misura – che possono essere collegati, fino ad un fattore 4. Invece di "mettere in cascata" più interrogatori in serie, i multiplexer permettono una installazione estremamente semplice dell’impianto di prova – e, contemporaneamente, si riducono notevolmente i costi.

Fino a 320 punti di misura ottici

I multiplexer espandono gli interrogatori quadricanale ad 8 (M408) od a 16 (M416) catene di sensori ottici, con da 10 a 20 sensori ciascuna. Ciò significa: una singola apparecchiatura comprendente un interrogatore quadricanale ed un multiplexer permette di acquisire fino a 320 punti di misura ottici. Affidabile acquisizione dati in tempo reale, con caratteristiche ottimali in termini di temperatura e stabilità a lungo termine.

I multiplexer M408 ed M416 sono parte integrante della catena di misura ottica della HBM, comprendente estensimetri ottici, interrogatori e sperimentato software di acquisizione dati.

Catena di misura ottica: tutti i componenti da una sola sorgente

L’uso di tutti i componenti della catena di misura ottica provenienti da una sola sorgente comporta una doppia sicurezza: da un canto si ottengono risultati di prova affidabili grazie alla sperimentata tecnologia a fibre con reticolo di Bragg e, d’altro canto, si impiegano componenti perfettamente accordati per la catena di misura.

I multiplexer e gli interrogatori HBM sono progettati specificamente per la facile ed ottimale integrazione e, combinati fra di loro, assicurano l’immediata acquisizione dei dati.

Prodotti Correlati

Estensimetri Ottici della HBM

Numeri di Catalogo

1-M408
1-M416

Caratteristiche Salienti

  • Estensione degli interrogatori quadricanale per operare con 8 o 16 canali
  • Acquisizione dati in tempo reale
  • Affidabili circuiti ottici ad alta velocità
  • Integrazione ottimale con i corrispondenti interrogatori
  • Non è richiesta alcuna alimentazione esterna

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Download: Technical Article / White Paper
English
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati