BN100A - Unità di taratura per ponti di ER
L'unità di taratura BN100Aper ponti di ER è uno strumento di elevata precisione per la taratura di strumenti e catene di misura che operano con frequenza portante di 225 Hz. In prima istanza, il BN100A è stato progettato per la taratura degli strumenti digitali di precisione DMP40, DMP40S2, DMP41-T2 e DMP41-T6.
L'unità di taratura per ponti BN100A viene inserita nella catena di misura al posto del trasduttore da tarare (ponte intero), oppure si collega direttamente allo strumento di misura ove, mediante un partitore induttivo commutabile, essa simula il segnale di uscita di un trasduttore con campo di ±100 mV/V.
La straordinaria precisione con cui viene simulato il segnale del trasduttore, è ottenuta mediante un circuito elettronico di regolazione che riduce fortemente il già basso errore degli stadi di partizione induttivi. La piena precisione del BN100A si raggiunge solo usando la tecnica di connessione a 6 fili. Per un segnale di 2 mV/V, il massimo errore di taratura è di 5 ppm.
Caratteristiche Salienti
- Simulazione ad alta precisione di segnali di uscita definiti per trasduttori a ponte intero di estensimetri da 350 Ohm
- Segnale di taratura regolabile in gradini di 0,1 mV/V nel campo da -100 mV/V a +100 mV/V
- Accuratezza dello 0,0005
- Per alimentazione dei trasduttori con frequenza portante di 225 Hz
Product Literature
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| BN100A - Data Sheet | English | |||
| BN100A - Datenblatt | German | |||
| BN100A - Prospetto dati | Italian | |||
| BN100A - データシート | Japanese | |||
| Manuali operativi | ||||
| BN100A - Operating Manual | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| BN100A - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
Numero di Catalogo
1-BN100A