K148: Unità di taratura di amplificatori per ponte intero
La taratura è fondamentale per effettuare misurazioni corrette – perciò si devono pretendere i massimi requisiti dall'unità di taratura dei propri amplificatori di misura. La nuova unità di taratura K148 controllata da PC della HBM fornisce la massima affidabilità e sicurezza per i compiti di taratura.
Accuratezza e linearità eccellenti: L'unità di taratura K148 simula i ponti interi di estensimetri per amplificatori da uno a otto canali. Essa dispone di cinque campi di misura con 10 gradini ciascuno. Consente di tarare amplificatori in continua (CC) ed a frequenza portante (FP) da 225 Hz a 4,8 kHz, con campi di misura da ±0,2 mV/V a ±100 mV/V. L'unità di taratura è stata perfettamente bilanciata è fornisce un'accuratezza staordinariamente elevata e linearità dello 0,0025 % (0,01% per CC e per FP maggiori di 600 Hz).
Sicurezza operativa grazie alla configurazione diretta mediante PC. L'unità di taratura K148 è non solo eccezionale per la sua elevata accuratezza: si risparmia tempo e si guadagna in sicurezza collegandola direttamente al PC. La K148 viene controllata mediante l'interfaccia USB od RS232, consentendo così la taratura completamente automatica. Inoltre, si possono impostare i gradini di taratura direttamente dal PC ed acquisire i dati dell'amplificatore da tarare anch'essi sul PC.
Un altro vantaggio è il risparmio di tempo quando si tarano sistemi con molti amplificatori. Si possono programmare i requisiti dei canali e dei gradini di taratura, cosicché la verifica e la taratura richiedono solo poco tempo ed impegno.
Il cablaggio è meno complesso perché la K148 viene alimentata dalla porta USB: i pesanti alimentatori e la ricerca della presa di rete sono storia passata. Anche quando s'impiega la K148 manualmente si ottiene maggior comfort: la gestione intuitiva dello strumento è valorizzata dall'aspetto piacevole e dalla comoda pulsantiera. La leggera custodia può essere ospitata anche in spazi ristretti e può essere impilata sull'unità di taratura HBM K800 per gli amplificatori da estensimetri a quarto di ponte.
Caratteristiche Salienti
- Simulazione di segnali di uscita definiti per ponti interi di estensimetri
- 8 canali commutabili
- Controllo computerizzato o manuale
- Per amplificatori CC od a frequenza portante fino a 5 kHz
- Valori di taratura in 5 x 10 gradini da ± 0,2 a ± 100 mV/V
Product Literature
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| K148 - Data Sheet | English | |||
| K148 - Datenblatt | German | |||
| Manuali operativi | ||||
| K148 - Operating Manual | English, German | |||
| Driver | ||||
|
K800_K148_Demo
Contains a USB driver for K148 and K800 and basic software to control these units from the PC. Date: 12/2022 | Version: 3.3.3 | Size: 2 MB | Multi lingua | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| K148 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| K148 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Numero di Catalogo
1-K148