K3607 - Unità di taratura
Con l'unità di taratura K3607 si possono aggiustare (tarare) amplificatori di misura o catene di misura senza caricare con la grandezza meccanica il trasduttore della catena di misura.
A tal scopo, l'unità di taratura dispone di una rete di resistori di alta precisione circuitata a stella, progettata per simulare dei ponti interi di estensimetri da 350 Ω.
La capacità e l'induttanza estremamente basse dei resistori di precisione impiegati, permettono di raggiungere la classe di precisione dello 0,025.
Usando un appropriato amplificatore di misura, l'unità di taratura K3607 può operare col circuito a 6 conduttori per compensare lo sbilanciamento ohmico e capacitivo di lunghi cavi di misura.
Caratteristiche Salienti
- Simulazione dei segnali di uscita di trasduttori a ponte intero di estensimetri da 350 Ohm
- 30 segnali di taratura da 0,05 mV/V a 10 mV/V
- Assoluta stabilità del punto zero con l'equivalente circuito a stella
- Adatta per trasduttori alimentati con tensione CC e frequenza portante fino a 5 kHz
- Applicazione mobile per numerose catene di misura
Product Literature
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
K3607 - Caractéristiques techniques | French | |||
K3607 - Data Sheet | English | |||
K3607 - Datenblatt | German | |||
Manuali operativi | ||||
K3607 - Operating Manual | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
K3607 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
K3607 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Numero di Catalogo
1-K3607