K800: Unità di taratura
L'unità di taraturaK800 per estensimetri a quarto di ponte realizzata dalla HBM può tarare 8 canali contemporaneamente. Questo strumento è particolarmente utile per amplificatori di misura multicanale, come l'MGCplus della HBM, che devono essere tarati con regolarità per assicurarne l'accuratezza.
Gli amplificatori multicanale vengono utilizzati per le complesse applicazioni di misura che necessitino di un elevato numero di canali, dalle prove su strada degli autoveicoli all'analisi sperimentale delle sollecitazioni nell'industria aerospaziale, i quali comportino l'impiego di numerosi estensimetri singoli.
La K800 dispone di cinque gradini di taratura per sbilanciare l'amplificatore nel campo di ± 8 mV/V. I gradini sono bilanciati individualmente in ciascuno degli otto canali mediante una rete di resistori di precisione, al fine di ottenere l'elevata precisione richiesta. L'unità è munita di LED sul pannello frontale per mostrare in qualsiasi momento lo ststus dello strumento.
L'unità di taratura è uno strumento di uso facile ed intuitivo che consente di operare molto più rapidamente che con la taratura sequenziale dei canali di misura. Sono disponibili quattro versioni dello strumento – 120 ohm, 350 ohm, 700 ohm e 1000 ohm - per adattarsi alle più comuni resistenze nominali degli estensimetri.
La K800 può operare sia con PC collegato alla porta USB, che con un ingresso digitale. La regolazione dei gradini di taratura e dell'acquisizione dei dati può avvenire manualmente od usando un programma di controllo che giri su PC. Si verifica così rapidamente e facilmente il processo di taratura.
Usando la porta USB si ha il vantaggio di ridurre l'impegno del cablaggio perché non serve più alcun alimentatore. Resta è necessario un normale alimentatore se si usa l'ingresso digitale di controllo. Per guadagnare spazio, si possono impilare una sopra l'altra anche unità di tipo diverso. Ogni K800 è munità di certificato DKD (German Calibration Service) per assicurare la tracciabilità delle misurazioni ai campioni nazionali.
Per collegare lo strumento direttamente agli amplificatori per quarti di ponte AP814 ed AP815 della HBM, con la K800 vengono forniti i cavi per i circuiti a 3 o 4 fili. Detti amplificatori sono usati insieme al modulo di misura base ML801.
Caratteristiche Salienti
- Simulazione di quarti di ponte (per tarare gli AP814 ed AP815 del sistema MGCplus)
- Controllo in parallelo di tutti gli otto segnali di taratura
- Quattro versioni: per resistenza di taratura di 120 Ohm, 350 Ohm, 700 Ohm o 1000 Ohm
- Controllo computerizzato o funzionamento manuale
- Indicazione dello status mediante LED
Product Literature
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
K800 - Data Sheet | English | |||
K800 - Datenblatt | German | |||
Manuali operativi | ||||
K800 - Operating Manual | English, German | |||
Driver | ||||
K800_K148_Demo
Contains a USB driver for K148 and K800 and basic software to control these units from the PC. Date: 12/2022 | Version: 3.3.3 | Size: 2 MB | Multi lingua | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
K800 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
K800 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Numeri di Catalogo
1-K800/120OHM
1-K800/350OHM
1-K800/700OHM
1-K800/1000OHM