Dovete eseguire prove di componenti con alti livelli di deformazione e con gran numero di cicli di carico? Avete bisogno di risultati di prova precisi in atmosfere potenzialmente esplosive? La OR della HBM FiberSensing è una rosetta di estensimetri con tecnologia a Fibra di Bragg - una delle più piccole al mondo che, tuttavia, tollera sollecitazioni estreme.

Risultati precisi - anche in ambienti avversi

Dato che gli estensimetri ottici non richiedono alcun segnale elettrico, essi aprono nuove opportunità d'impiego nell'analisi sperimentale delle sollecitazioni. Diversamente dagli estensimetri ottici lineari, la OR - è costituita da tre griglie che misurano le deformazioni in tre direzioni. Ciò consente di determinare il valore assoluto e la direzione delle sollecitazioni meccaniche nello stesso modo degli estensimetri elettrici. Collaudata specificamente per applicazioni con deformazioni di ± 5000 µm/m e 10 milioni di cicli, la OR resiste inoltre a condizioni ambientali estremamente avverse.

La rosetta ottica è particolarmente adatta per misurazioni

  • in atmosfere potenzialmente esplosive,
  • in aree soggette ad alta tensione elettrica, oppure a
  • con potenti interferenze elettromagnetiche, ed anche per
  • prova materiali, ad esempio sulle pale dei rotori degli impianti di energia eolica.

Facile installazione e rapido cablaggio

L'impegno di installazione degli estensimetri ottici quali le OR è simile a quella degli estensimetri elettrici. Tuttavia il cablaggio è meno complesso, perché gli estensimetri ottici consentono di collegare numerosi sensori in una fibra ottica.

Catena di misura per sensori ottici da un'unica fonte

La HBM fornisce la completa catena di misura per estensimetri ottici da un'unica sorgente. Dall'estensimetro, agli interrogatori e multiplexer, fino al software. Determinazione delle sollecitazioni su componenti ed in ambienti ove le tecnologie tradizionali raggiungono i propri limiti - utilizzando la catena di misura ottica della HBM. Rivolgetevi alla catena di misura per sensori ottici.

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
English
German
Brochures
German
English
Instruzioni per l’uso
German, English
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati