Trasduttore di coppia T12: maggiore precisione, dinamismo e risoluzione

Un unico sensore di coppia, tante funzioni - solo T12 può farlo. Il trasduttore senza contatto unisce la flessibilità del condizionamento di segnale digitale alla precisione di misura di un amplificatore di frequenza del vettore. Lo speciale metodo di trasmissione è molto rapido e fornisce il rilevamento dell'errore per garantire una trasmissione senza interferenze e senza perdite di dati o di precisione. L'assistente T12 e la parametrizzazione CAN sono strumenti facili da usare, disponibili per una configurazione semplificata. In combinazione con il modulo d’interfaccia TIM-EC per EtherCAT e TIM-PN per Profinet, i segnali di coppia e della velocità rotativa possono essere integrati in sistemi di banchi prova all’avanguardia tramite l’interfaccia di frequenza con le massime prestazioni e in un modo altamente flessibile.

Preciso

  • Minima deviazione di linearità, compresa un’isteresi dello 0,01%
  • Eccezionale risposta alla temperatura con TC0 di 0,01%/10K
  • Un metodo di trasmissione digitale senza interferenze, con rilevamento degli errori e senza perdite di dati o di precisione

La precisione di base estremamente elevata garantisce valori misurati precisi in tutta la gamma di misurazioni. Non è necessaria una seconda gamma di misurazione e gli interventi sull’applicazione sono semplificati

Sicuro

  • Elevata frequenza di campionamento, quindi nessuno scalettamento interno
  • Alta larghezza di banda
  • Monitoraggio del valore limite meccanico
  • Diagnosi del processo di misura
  • Misurazione integrata della temperatura

Riduzione dei tempi di inattività con un conseguente risparmio sulle spese

Flessibile

  • CAN, Profibus, EtherCAT e Profinet, per una facile integrazione con diversi concetti di banchi prova
  • Intervalli di misurazione da 100 Nm a 10 kNm

Dati misurati affidabili di altissima qualità e risoluzione

T12 Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
French
English
Japanese
German
Italian
Brochures
Japanese
German
English
Manuali d’istruzione
Italian
German
English
Japanese
Manuali operativi
German
Italian
English
Guida rapida - Manuale
Italian
English, German
Reference Book
German
English
Download: Technical Article / White Paper
English
English
Altro
Italian
English
German
Firmware

Firmware for T12 torque transducer stator.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 07/2016
Version: 1.20
Size: 330 KB
Related Documents:
Multi lingua
Software

T12 Assistant is a useful tool for setting up and analyzing your measurements. The user friendly PC software provides you with many of functions that enable you to get correct results in a quick and reliable way. Includes also the GSD and GSE files. For Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 09/2016
Version: 1.2.1
Size: 54 MB
Related Documents:
Multi lingua

EDS file for T12 digital torque measurement system.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 12/2007
Size: 5 KB
Multi lingua

GSD and GSE files for T12 digital torque transducer.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 04/2006
Size: 2 KB
Multi lingua

Wide Range of Accessories

  • Connection cables, plugs and sockets for torque, rotational speed, CAN Bus and PROFIBUS
  • Connection cables
  • Setup toolkit
  • Wide range of couplings

Further information can be found in the data sheet.

Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati