Caratteristiche Salienti

  • Coppia nominale: 5 N•m, 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m ed 1 kN•m
  • Max. velocità di rotazione ammessa: 4 000 giri/minuto
  • Misurazione della coppia in ogni direzione
  • Accoppiamento a quadrello per facilitare il montaggio
  • Compatto e facile da maneggiare

La caratteristica principale è la tracciabilità della grandezza di misura coppia per gli standard nazionali.

I trasduttori possono essere utilizzati sia con avvitatori manuali che con avvitatori motorizzati, ma non con avvitatori pneumatici ad impatto. Per l’inserimento dello strumento avvitatore, l’albero è provvisto di un quadrello interno DIN 3121 sul lato potenza e di un quadrello esterno DIN 3121 sul lato di uscita. Il sistema di trasmissione a collettore rotante a spazzole consente l’impiego di tutti gli amplificatori di misura in commercio per ponti interi di estensimetri.

T4A Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
French
English
German
Italian
Manuali d’istruzione
English, German
EU Declaration of Conformity
Multi lingua
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.