Somat DataModes™ - Salvataggio intelligente dei dati
Qualsiasi data logger può acquisire una serie di dati temporali, ma SoMat eDAQ può fare molto di più! Esso è un sistema di acquisizione dati autonomo con la capacità di effettuare un'ampia gamma di elaborazione dati a bordo. Questa elaborazione dati in tempo reale viene ottenuta impiegando la tecnologia SoMat DataModes™.
Sviluppata con oltre 25 anni di esperienza nell'acquisizione mobile di dati, DataModes™ permette di salvare i dati in molteplici formati, facili da gestire per le successive analisi.
DataModes™ preserva la memoria, permette l'analisi istantanea dei dati, li trasferisce comodamente senza fili e, con facilità, gestisce prove a lungo termine. Svariate opzioni di trigger assicurano non solo di ottenere i dati nel formato desiderato, ma anche solo e quando li si vogliano.
Ingresso
- Fisico: segnali analogici, estensimetri, termocoppie
- Calcolato: espressioni matematiche
- Bus Veicoli: CAN, J1850 VPW, ISO 9141, J1708
- GPS: posizione, velocità, tempo
- Tempo: tempo di sistema
Modo Trigger
- Trigger: Start registrazione dati dopo che la prima condizione trigger è diventata vera
- Gate (porta): Registrazione dati solo se la condizione trigger è vera
- One shot (un colpo): Registrazione di un dato quando il trigger passa da falso a vero
- Always on (sempre attivo): Registrazione di tutti i dati dall'inizio alla fine della prova
SoMat Data Modes

- Time history: registrazione sequenziale di tutti i valori dei dati
- Time burst history: singole registrazioni di transienti basate sui tempi di pre e post trigger
- Sequential peak-valley: registrazione sequenziale dei punti di inversione del segnale, per eliminare i dati non significativi
- Peak-valley matrix: istogramma di categorie della storia del carico per le successive transizioni picco-gola (peak-valley)
- Rainflow histogram: istogramma di categorie della storia del carico concernente il danno della fatica
- Time at level (dimensione singola): registrazione istogramma dei valori discreti (bins) di un canale singolo nel tempo
- Time at level (dimensione multipla): registrazione istogramma della correlazione statistica con fino a 7 ingressi
- Event slice: registrazione sequenziale di tutti i canali basata sul trigger del/dei canale/i master