Pronta per tutte le avversità del lavoro quotidiano in laboratorio: Ben protetta contro la forza laterale e il sovraccarico.
Sensore di forza U1A per la forza di trazione e compressione: capacità da 10 N a 50 N
Il sensore di forza U1A è appositamente progettato per misurare le piccole forze di trazione e compressione, anche quando sono presenti forze laterali relativamente elevate. Sono disponibili tre diversi tipi di connettori meccanici (applicazioni di carico) con il trasduttore: M5 filettatura esterna, M5 filettatura interna e dado e bullone. La cella di carico è il vero “classico” nella nostra gamma di prodotti: è disponibile con dimensioni invariate e connettori filettati daoltre trent’anni. Il trasduttore di forza S2M è disponibile anche come alternativa all'avanguardia di questo prodotto.
- Classe di precisione HBM: fino a 0,1
- Capacità: da 10 N a 50 N
Per forze di piccola entità
- Appositamente progettata per misurare le piccole forze
- Design a simmetria rotazionale, diametro 45 mm
- Forza laterale ammissibile: 20 N, a seconda della capacità del sensore
- Elevato limite di forza di 100 N per ogni intervallo di misura

Disponibilità garantita per decenni
- L’attrezzatura HBM per la misurazione della forza offre un’affidabilità senza precedenti: abbiamo mantenuto la disponibilità di una gamma di prodotti per oltre trent’anni, con una compatibilità che risale fino al nostro primo U1A.
- Sono disponibili diversi componenti di applicazione del carico e golfari; gruppi connettori su richiesta

Assoluta sicurezza di programmazione: Ieri. Oggi. Domani. La compatibilità dei connettori con design predefiniti è garantita: approfittate dell’esperienza ultra-decennale di HBM.
CAD Drawings and CAD Models
Accessori disponibili
- Golfari
- Golfare superiore per l’attacco M3
Documentazione sul prodotto U1A
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
U1A - Caractéristiques techniques | French | |||
U1A - Data Sheet | English | |||
U1A - Datenblatt | German | |||
U1A - Prospetto dati | Italian | |||
Brochures | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Manuali d’istruzione | ||||
U1A - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
U1A - Mounting Instructions | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
U1A - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||