Minimo tempo di assemblaggio ed elevata sicurezza operativa durante la produzione, il monitoraggio e i test.
Trasduttore di forza U3: capacità da 0,5 kN a 100 kN
La cella di carico U3 è basata sul principio del diaframma, ovvero gli estensimetri vengono montati dentro l’alloggiamento della cella di carico, ben protetti. Grazie al design della membrana di supporto, il sensore di forza U3 garantisce una stabilità alla forza laterale estremamente elevata, fino al 100%.
U3 ha una regolazione del momento flettente, che consente una valida compensazione delle coppie che agiscono e delle forze trasversali. Il design robusto è unito ad un collegamento a flangia su due lati. Ciò consente di montare il sensore rapidamente (in pochi minuti), per ridurre al minimo i tempi morti durante la produzione. La precisione supera i requisiti tipici delle applicazioni nella produzione.
- Classe di precisione HBM: 0,2
- Forze nominali: da 0,5 kN a 100 kN
Pratico
- Montaggio senza difficoltà tramite flangia, con punti di centraggio integrati
- Possibilità di collegamento ad una fonte di energia elettrica
- Optional: adattatore per collegare golfari, connettori plug-in e TEDS


Robusto
- Eccezionale stabilità alle forze laterali, grazie alla speciale membrana di supporto
- Elevata stabilità al momento torcente e flettente
- Design in acciaio inox
- Standard per HBM: elevata immunità ai campi elettromagnetici


Affidabilità comprovata: I risultati di misura sono immuni agli effetti delle forze trasversali, ai momenti flettenti, alla torsione e ai campi elettromagnetici.
CAD Step Files for U3 Force Sensors
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
U3 CAD step files | ||
U3 Accessories CAD step files |
Accessori disponibili
- Adattatori per golfari
- Golfari
Troverete ulteriori informazioni sulla scheda tecnica.
Documentazione sul prodotto
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
U3 - Caractéristiques techniques | French | |||
U3 - Data sheet | English | |||
U3 - Datenblatt | German | |||
U3 - Prospetto dati | Italian | |||
U3 - データシート | Japanese | |||
Brochures | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Medição confiável de força - Folheto | Portuguese | |||
Misurazione sicura delle forze - Opuscolo | Italian | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Reliable force measurement - Brochure | English (US) | |||
Manuali d’istruzione | ||||
U3 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
U3 - Mounting instructions | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
U3 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||