Montaggio facile e rapido della cella di carico. Non è più necessario applicare coppie molto alte e forze di pre-trazione alte (come nei sensori con un filo centrale).
Trasduttore di forza a basso profilo U5: intervalli di capacità compresi tra 100 kN e 500 kN
La cella di carico U5 presenta una simmetria rotatoria, oltre a un basso profilo e un design piatto che consentono una facile integrazione. Inoltre, il sensore può essere montato molto facilmente sul dispositivo di prova o sulla macchina, utilizzando soltanto due flange. In questo modo è possibile installare la cella di carico U5 in pochi minuti, usando delle viti e una chiave dinamometrica.
In alternativa, il collegamento elettrico può essere effettuato tramite un cavo fisso (6 o 20 m) o una presa.
- Capacità massime: 100 kN ... 500 kN
- Classe di precisione: 0.1 ... 0.3
Facile da installare
- Collegamento meccanico lineare tramite flange fissate con viti
- Collegamento elettrico tramite spina elettrica o cavo integrato

Adatto a qualsiasi applicazione
Sono disponibili alcuni accessori che consentono di adattare la cella di carico U5 a tutti i compiti di misurazione più comuni:
- Adattatore per il collegamento di golfari a occhiello
- Adattatore per forza di trazione e piastre di supporto
- Cavi di collegamento pre-configurati

Una soluzione plug-and-measure conveniente! Con le nuove soluzioni pre-configurate per la misurazione delle forze di compressione e il montaggio dei golfari a occhiello, non è più necessario saldare o effettuare collegamenti in loco.
Disegni CAD
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
U5 CAD step files | ||
U5 Accessories CAD step files |
Accessori disponibili
- Piastre di supporto
- Golfari a occhiello
- Adattatore per forze di trazione
- Cavi
Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche tecniche.
Prodotti correlati
Documentazione prodotto U5
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
U5 - Caractéristiques techniques | French | |||
U5 - Data Sheet | English | |||
U5 - Datenblatt | German | |||
U5 - Prospetto dati | Italian | |||
U5 - データシート | Japanese | |||
Brochures | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Manuali d’istruzione | ||||
U5 - Mounting instructions | French, German, English | |||
U5 Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
Accessori | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
U5 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||