Soluzioni di misura per applicazioni agricole
Macchinario pesante e complesso, mutevoli condizioni atmosferiche, temperature estreme, umidità, ecc. - le gravose condizioni ambientali nelle applicazioni agricole impongono elevate caratteristiche alle apparecchiature di misura e prova.
Che si tratti di coltivazioni di foraggio, colture da reddito, colture specializzate o da allevamento - la HBM fornisce la giusta soluzione per la vostra applicazione. Traete vantaggio da oltre 60 anni di esperienza nelle prove e misurazioni! Oltre ai prodotti standard di alta qualità, sviluppiamo soluzioni innovative individuali in stretta cooperazione con Voi.
Brochure: HBM weighing technology Solutions for the agricultural industry
Ottimizzate i processi - salvaguardate la resa!
Dal sensore all'acquisizione dei dati ed al software - la tecnologia di misura HBM viene utilizzata in molte applicazioni di agricoltura. Alcuni esempi:
- Analisi completa del grano
- Produzione di biogas
- Applicazione dei fertilizzanti
- Produzione dei composti
- Raccolta
- Prove sulla sicurezza dei trattori
Una vasta gamma di possibili applicazioni
I nostri prodotti di misurazione e prova vegono impiegati in molte applicazioni agricole. Alcuni esempi ...
Impianti di Biogas: Controllo dei caricatori automatici
Il gas prodotto negli impianti di biogas viene immagazzinato ed usato in stazioni di produzione combinata di calore ed energia. Esso genera sia energia elettrica da introdurre nella rete pubblica che calore. Grazie alla loro robustezza, struttura compatta e facilità di montaggio, le celle di carico, scatole di giunzione ed elettronica di pesatura della HBM si possono impiegare per controllare i caricatori automatici.
Produzione Composti: Pesatura Composti
L'alta umidità e le alte temperature – condizioni ambientali usuali nella pesatura dei composti, impongono elevate caratteristiche dell'apparecchiatura di pesatura impiegata. Le celle di carico quali le Z6 legali per il commercio soddisfano questi requisiti.
Applicazione dei fertilizzanti: pesatura, acquisizione dati ed analisi dei concimi
L'applicazione dei fertilizzanti deve essere efficiente e risparmiare risorse. Lo spargimento del concime viene ottimizzato utilizzando celle di carico, sistemi di acquisizione dei dati di misura e software della HBM.
Analisi del grano intero: Pesatura dei campioni di grano
Il peso è un fattore critico per la determinazione della qualità delle colture. Esso indica la infestazione di parassiti o l'entità dei grani difettosi. Celle di carico, elettronica digitale per trasduttori e software della HBM vengono impiegati per la pesatura dei campioni di grano.
Puntate sulla qualità: Ottimizzate i processi - salvaguardate la resa!
Il settore dell'agricoltura moderna è più vigoroso che mai. Tuttavia, la competizione del mercato è spietata - e l'efficienza è un imperativo.
Per alleviare il lavoro degli agricoltori vengono effettuati investimenti in potenti attrezzature, in metodi di alimentazione e concimazione avanzati ed in moderne aziende agricole di allevamento. Nel contempo è essenziale salvare le risorse e garantire la sostenibilità - l'agricoltura di precisione e biologica sono molto richieste.
I risultati di misura precisi sono la base per l'affidabile pianificazione della produzione e le ottimali sequenze dei processi. La HBM è il leader globale della tecnologia e del mercato ed offre i prodotti per l'intera catena di misura:
La HBM in agricoltura: I vantaggi per Voi
La tecnologia di misura di alta qualità è fondamentale per un'agricoltura efficiente. I processi vengono ottimizzati, le riparazioni ed i costi di manutenzione vengono ridotti e le rese vengono incrementate. La HBM è il partner giusto per
- le apparecchiature di prova e misura provenienti da una sola fonte,
- le soluzioni di misurazione individuali,
- i risultati di misura affidabili e significativi.