Puntate sulla qualità: Ottimizzate i processi - salvaguardate la resa!

Il settore dell'agricoltura moderna è più vigoroso che mai. Tuttavia, la competizione del mercato è spietata - e l'efficienza è un imperativo.

Per alleviare il lavoro degli agricoltori vengono effettuati investimenti in potenti attrezzature, in metodi di alimentazione e concimazione avanzati ed in moderne aziende agricole di allevamento. Nel contempo è essenziale salvare le risorse e garantire la sostenibilità - l'agricoltura di precisione e biologica sono molto richieste.

I risultati di misura precisi sono la base per l'affidabile pianificazione della produzione e le ottimali sequenze dei processi. La HBM è il leader globale della tecnologia e del mercato ed offre i prodotti per l'intera catena di misura:

La HBM in agricoltura: I vantaggi per Voi

La tecnologia di misura di alta qualità è fondamentale per un'agricoltura efficiente. I processi vengono ottimizzati, le riparazioni ed i costi di manutenzione vengono ridotti e le rese vengono incrementate. La HBM è il partner giusto per

  • le apparecchiature di prova e misura provenienti da una sola fonte,
  • le soluzioni di misurazione individuali,
  • i risultati di misura affidabili e significativi.

Soluzioni per le vostre applicazioni

Avete domande?

Contattateci per telefono o tramite il nostro sito web - sarà nostro piacere aiutarVi.

Contattate la HBM

QuantumX

QuantumX: sistema universale di acquisizione dati

  • Universale
  • Flessibile

PW25

PW25: cella di carico facile da pulire

  • Facile da pulire
  • Protezione da sovraccarico integrata
  • Robusta
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.