- Certificata EHEDG
- Progettata per gli aspetti igienici
- Struttura igienica per la massima sicurezza
- Adatta per ambienti umidi ed aggressivi
- Custodia di acciaio inossidabile con protezione IP68 / IP69K
- Carico nominale 10 kg e 20 kg
- Facile da pulire (easy to clean)
Risultati di prova precisi e struttura igienica
I processi di manifattura nell'odierna produzione alimentare sono caratterizzati da un alto grado di automazione. Ci sono requisiti speciali nella precisione delle apparecchiature di prova, nel materiale e nell'igiene.
State cercando celle di carico classiche fatte di acciaio inossidabile? Oppure soluzioni di fascia alta di acciaio inossidabile già in versione asettica, incapsulate e con battuta anti-sovraccarico integrata? Forniamo la giusta soluzione per la vostra applicazione, dal sensore al software:
Celle di carico asettiche ... per produzione igienica
La HBM ha posto pietre miliari nella progettazione igienica dei prodotti per prove e misurazioni: la PW27 è la prima cella di carico ad essere stata certificata EHEDG (European Hygienic Engineering Design Group). Le celle di carico PW25 e PW27 offrono una struttura igienica, cioè esse sono senza angoli o spigoli, risultanti così ideali per l'integrazione in processi di produzione che devono soddisfare i cresciuti requisiti di igiene o perfino in sistemi asettici. Beneficiate del più breve tempo di pulizia e della riduzione del tempo di fermo macchina - per rendere la vostra produzione più efficiente!
Celle di carico da piattaforma … per costruttori di bilance
Affidabili, precise e robuste - i migliori costruttori di bilance di tutto il mondousano le celle di carico da piattaforma HBM. Approfittate dei vantaggi offerti dalle nostre celle di carico da piattaforma, ad esempio:
- Installazione rapida grazie alla compensazione del carico d'angolo effettuata in fabbrica
- Alta velocità di pesatura grazie all'elevata frequenza naturale
- Rapida pianificazione basata sui certificati di prova a portata di mano
Celle di carico a trave ... per l'affidabile produzione alimentare
Sia nei processi che nella pesatura di serbatoi - le celle di carico a trave HBM sono delle autentiche tuttofare. Molti modelli sono disponibili con la certificazione dell'Istituto Nazionale Metrologico Tedesco (PTB) per l'installazione in bilance legali per il commercio. Usando le nostre celle di carico a trave è possibile collocare la vostra fiducia in risultati di pesatura credibili - per un'affidabile produzione alimentare.
Celle di carico digitali ... per processi di pesatura dinamica
Le celle di carico digitali sono particolarmente adatte alle applicazioni dinamiche, ad esempio quali componenti per bilance selezionatrici, di verifica o di riempimento. Le celle di carico digitali risultano adatte in modo ideale ai processi di produzione grazie alla loro elettronica integrata.
Affidabili, durature e robuste - le celle di carico FIT® digitali sono state sviluppate specialmente per applicazioni dinamiche. Esse si distinguono per la massima velocità di misura, offrendo nel contempo un'alta precisione.
Celle di carico con protezione IP69K ... ben difese dall'umidità
Se usate in applicazioni che comportano l'esposizione permanente all'umidità, le celle di carico devono essere protette dalla penetrazione dell'acqua - specialmente se viene impiegata la pulizia a vapore. Le celle di carico sotto elencate sono disponibili con protezione IP69K e risultano ottimali per tali applicazioni:
Casi di Studio
Portale 'Pesatura Asettica'
Tempi di pulizia più brevi, tempi di fermo macchina ridotti - rendete la vostra produzione più efficiente.
PW27 - Cella di carico igienica
Cella di carico da piattaforma PW15AH
- Gradi di protezione IP68K ed IP69K
- Massima protezione dalla penetrazione di polvere ed acqua
- Sigillata ermeticamente
- Efficace protezione del cavo