MV6600 / HV6600 MV6600 / HV6600 | HBM

MV6600 / HV6600 - Digitalizzatore isolato

Il Digitalizzatore isolato 6600 è uno strumento HBM remoto, front end, optoisolato per il registratore di transitori Genesis HighSpeed (GEN3i, GEN3t, GEN7i, GEN7tA e GEN17tA). Ogni canale è completamente programmabile a distanza. Il digitalizzatore isolato è progettato per operare negli ambienti più ostili, compresi i più forti campi elettrici e magnetici.

Il collegamento a fibra ottica elimina i loop di massa e garantisce un isolamento sicuro fra lo strumento e l'ambiente circostante durante le prove di cortocircuito, ad alta tensione e nei laboratori ad alta energia.

Le varianti HV (HV6600) sono i modelli per alta tensione / alta energia. Il front end comprende una schermatura addizionale che ne permette l'impiego per le applicazioni più gravose e per gli ambienti più ostili. Col caricabatteria esterno, si può caricare la doppia batteria quando il sistema non è operativo. La durata della batteria interna supera le 24 ore, mentre col modo a controllo remoto "sleep" si può facilmente estendere di più volte tale durata.

Le varianti MV (MV6600) sono i modelli per media tensione / media energia. Questo strumento front end può essere collegato direttamente alla rete elettrica. L'alimentatore incorporato offre l'isolamento di 1,8 kV. Questa caratteristica consente l'operatività continua del sistema.

La batteria interna viene ricaricata durante il funzionamento. Quando richiesto per prove superiori a 1,8 kV, lo strumento può essere scollegato dalla tensione di rete ed operare a batterie per circa 5 minuti. Dunque, la batteria interna assicura l'appropriato salvataggio dei dati anche nel caso di caduta della rete durante l'acquisizione.

Ambedue le versioni MV ed HV sono disponibili con due diverse cadenze di campionamento: 25 MS/s per tutte le applicazioni standard e l'ultra rapida 100 MS/s per le applicazioni più esigenti.

Sia la versione a 25 MS/s che quella a 100 MS/s hanno risoluzione di 14 Bit a piena velocità e risoluzione maggiore a 16 Bit con cadenza ridotta. La lunghezza di memoria disponibile è di fino a 400 MS per canale.

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.