OptiMet di HBM™: fibra ottica con molti reticoli FBG in catena

 

OptiMet di HBM™ è una fibra ottica con rivestimenti ad alto rendimento e più reticoli in fibra di Bragg (FBG) per la misurazione multipunto delle sollecitazioni.

OptiMet-OMF è ideale per l’uso in applicazioni di laboratorio, mentre OptiMet-PKF è ideale per l’uso all’aperto in tutti i settori industriali.

OptiMet-OMF per uso in laboratorio

 

OptiMet-OMF è una fibra ottica a modalità singola con rivestimento ORMOCER® ad alto rendimento che assicura un’ottima trasmissione delle sollecitazioni e una stabilità molto elevata in un intervallo di temperature di funzionamento impegnativo (da -269 a 200°C).

Presenta 13 reticoli a fibra di Bragg distanziati di 60 cm l’uno dall’altro per misurazioni multipunto delle sollecitazioni. Grazie alla sua eccellente capacità di flessione, può essere installata con raggi di curvatura fino a 2,5 mm al di fuori dell’area del reticolo e fino a 10 mm all’interno della stessa.

OptiMet-OMF viene fornita collegata a un cavetto di raccordo di 1,5 mm con un connettore FC/APC.

OptiMet-PKF per uso all’aperto

 

OptiMet-PKF è una fibra ottica a modalità singola con rivestimento ORMOCER® ad alto rendimento con uno strato supplementare in peek per un funzionamento più robusto. I rivestimenti assicurano un’ottima trasmissione delle sollecitazioni sia in direzione delle forze di trazione che di quelle di compressione.

Presenta 13 reticoli a fibra di Bragg distanziati di 60 cm l’uno dall’altro per misurazioni multipunto delle sollecitazioni. Grazie alla sua eccellente capacità di flessione, può essere installata con raggi di curvatura fino a 10 mm.

OptiMet-PKF viene fornita collegata a un cavetto di raccordo di 1,5 mm con buffer di 3 mm e un connettore FC/APC. Sono disponibili anche versioni con solo 2 o 4 FBG (OptiMet-PKF 2 & 4).

La robusta OptiMet-PKF è disponibile anche in versioni con compensazione della temperatura con una (OptiMet-PKF-OTC1) o due (OptiMet-PKF-OTC2) posizioni di misura selezionabili liberamente nella catena di estensimetri. Ciò consente di eliminare sistematicamente le influenze termiche sul punto di misura, in modo tale che rimangano soltanto sollecitazioni di tipo meccanico.

Precisa

  • Misurazioni precise su superfici curve
  • Stabilità a lungo termine senza deriva
  • Immunità a tutte le interferenze elettromagnetiche (EMI, RFI, scintille, ecc.)
  • Adatta per applicazioni con intervalli di temperatura ampi

Risultati di misura molto precisi con stabilità a lungo termine

Resistente

  • Eccellente capacità di flessione
  • Elevata resistenza alla fatica con carichi alternati elevati
  • Resistenza alla corrosione, anche in ambienti umidi e salini

Elevata resilienza, adatta per applicazioni all’interno e all’esterno

Conveniente

  • Un’unica fibra ottica con FBG, facile da installare
  • Dimensioni ridotte e installazione che risolve i problemi di peso
  • Adatta per misurazioni ibride (ottiche e tradizionali) con il software catman®
  • Configurazione lineare e automatica per l’acquisizione dati

Universale e facile da usare con uno sforzo di installazione minimo

Pagine correlate

Sensori in Fibra Ottica
HBM FiberSensing offre un’ampia scelta di sensori con reticolo in fibra di Bragg (FBG) e interrogatori ottici per monitoraggio, misurazione e prova
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati