Trasduttore di pressione P3 Top Class BlueLine: misurazione dell'alta pressione con elevata precisione

Il trasduttore di pressione P3 Top Class BlueLine misura pressioni estremamente elevate, fino a 15.000 bar con una precisione dello 0,25, dimostrando un’eccezionale precisione rispetto agli standard del mercato. È ideale per le operazioni di misura in ricerca e sviluppo, per esempio sui banchi prova idraulici e autofrettage grazie all’uso della tecnologia di alta qualità degli estensimetri HBM. I suoi sensori di temperatura integrati semplificano la compensazione delle influenze di calore e raffreddamento, garantendo la massima precisione, anche con variazioni di temperatura estreme.

Il sistema di acquisizione dati individua automaticamente i trasduttori di pressione grazie alla tecnologia TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) integrata. Il P3 Top Class BlueLine può resistere ad una pressione estremamente elevata grazie al corpo di misura monolitico in acciaio resistente alla corrosione. Ogni trasduttore di pressione è testato e fornito con esaustivi report sui test, che forniscono dati completi per semplificare anche le misurazioni più precise. Il trasduttore P3 Top Class BlueLine nasce dai tanti anni di esperienza di HBM, il che lo rende un prodotto di tecnologia avanzata per applicazioni con alta pressione.

  • Classe di precisione: fino a 0,25
  • Pressione nominale: fino a 15.000 bar
  • Grado di protezione: IP67

Misurazione precisa

  • Misurazione precisa attribuita alla classe di precisione 0,25
  • Sensore della temperatura integrato per compensare le influenze di calore e raffreddamento
  • Misurazioni statiche e dinamiche grazie alla tecnologia dell'estensimetro di alta qualità HBM
white check mark in green circle

Misurazioni di alta precisione grazie al sensore di temperatura integrato e alla tecnologia del sensore di alta qualità.

Design robusto

  • Robusto corpo di misura monolitico in acciaio
  • Resistente alla corrosione, anche in ambienti chimici
  • Resistente a umidità permanente e sporcizia, grazie al grado di protezione IP67
  • Buona capacità del ciclo di carico per un numero massimo di 10 milioni di cicli di carico
white check mark in green circle

Estremamente duraturo grazie al corpo di misura monolitico in acciaio resistente alla corrosione.

Configurazione sofisticata

  • Pronto per l’uso immediato grazie all’individuazione automatica del sensore con TEDS
  • Disponibile con tre intervalli di pressione nominale (5.000, 10. 000, e 15.000 bar)
  • Ampi intervalli di temperatura da -40 °C a +100 °C
  • Connettore standard plug-in-LEMO e filettatura M20 x 1,5
white check mark in green circle

Facile integrazione grazie all’individuazione automatica del sensore e ai connettori standard.

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati