P15
Trasmettitori di Pressione Relativa per Sovrapressioni
Il trasmettitore di pressione P15 permette la misurazione di pressioni relative statiche e dinamiche, di fluidi e gas.
| Trasduttore per | pressione relativa |
| Classe di precisione [%] | 1 |
| Campo di esercizio [%] | 0 ... 200 |
| Temperatura nominale [°C ] | -20 ... +70 |
| Max. temperatura del media [°C ] | +105 |
| Pressione nominale [bar], 0 ... | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
| Sistema di misura | ER |
| Segnale di uscita | 0 ... 10 V / 4 ... 20mA |
| Collegamento elettrico | spina secondo DIN 43650 |
| Connessione meccanica | G 1/2 Form B, esterna |
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| P15 - Caractéristiques techniques | French | |||
| P15 - Data Sheet | English | |||
| P15 - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| P15 - Datenblat | German | |||
| P15 - Prospetto dati | Italian | |||
| Brochures | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| P15 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| P15 - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P15 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
1-P15RVA1/10B
1-P15RVA1/20B
1-P15RVA1/50B
1-P15RVA1/100B
1-P15RVA1/200B
1-P15RVA1/500B
1-P15RVA2/10B
1-P15RVA2/20B
1-P15RVA2/50B
1-P15RVA2/100B
1-P15RVA2/200B
1-P15RVA2/500B
La tua offerta individuale
Consulenza tecnica gratuita
Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati