Trasduttore di pressione di prima classe P3: Misurazione della pressione precisa

Il trasduttore di pressione di prima classe P3 consente di ottenere misurazioni della pressione estremamente precise; inoltre, grazie alla sua ottima classe di precisione 0.1, è la soluzione ideale per la misurazione di variazioni di pressione non soltanto statiche, ma anche dinamiche, picchi di pressione e fluttuazioni di pressione.

Il trasduttore di prima classe P3 è adatto per la misurazione della pressione in applicazioni industriali, ad esempio in quelle che includono l’uso del diesel e delle tecnologie idrauliche. Il suo corpo di misurazione monolitico non presenta giunzioni di saldatura ed è quindi estremamente stabile e robusto. Ogni trasduttore di pressione viene testato singolarmente; per ognuno, è poi disponibile un report del test singolo e dettagliato in cui vengono indicati valori quali la linearità, la singola dipendenza dalla temperatura, oltre alla sensibilità e alla deviazione dalla curva caratteristica. Inoltre, il trasduttore di pressione ha un sensore di temperatura PT100 che gli permette di garantire risultati di misura completi e precisi. Ciò consente di misurare correttamente le variazioni di temperatura e di ridurre in maniera significativa l’incertezza di misura dovuta agli effetti delle riduzioni di temperatura.

  • Classe di precisione: fino a 0.1
  • Pressione nominale: da 10 bar a 3.000 bar
  • Grado di protezione: IP67

Preciso

  • Ogni trasduttore viene testato singolarmente e per ognuno è disponibile un report del test completo
  • Ripetibilità e riproducibilità eccellenti dei risultati di misura esatti
  • Tecnologia con estensimetri di alta qualità di HBM
  • Influenza della temperatura del segnale zero solamente di 0,05% / 10K
  • Tolleranza di sensibilità stretta per il collegamento in parallelo di trasduttori multipli

Risultati di alta qualità grazie alla precisione di misura elevata e alla misurazione della temperatura

Robusto

  • Stabilità elevata grazie al corpo di misurazione monolitico e robusto, senza giunzioni di saldatura
  • Protezione dai picchi di pressione grazie all’ampio intervallo di sovraccarico con una pressione massima fino a 2,5 volte la pressione nominale
  • Resistente all’umidità e allo sporco grazie al grado di protezione IP67

Robusto grazie al corpo di misurazione stabile e all’ampio intervallo di sovraccarico

Versatile

  • Sono disponibili undici intervalli di pressione nominale (10; 20; 50; 100; 200; 500; 750; 1,000; 2,000; 2,500; 3,000 bar)
  • Compensazione della temperatura ottenuta grazie al sensore di temperatura integrato Pt100
  • Intervallo di temperatura di funzionamento ampio tra –40 °C e +100 °C
  • Configurazione pratica del sensore grazie all’uso del Foglio Elettronico per Trasduttori (Transducer Electronic Data Sheet - TEDS)
  • Disponibilità di diverse lunghezze di cavi e connettori, oltre a un connettore Plug-and-Play opzionale

Ampia gamma di applicazioni grazie a diversi valori di pressione nominale

P3 Top Class Bibliografia sul prodotto

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati