Risultati di misura precisi grazie alla classe di precisione di 0.1 e al sensore di temperatura
P3IC-P3ICP Trasduttore di pressione per la produzione
I trasduttori di pressione P3IC e P3ICP possono misurare con precisione fino a 3.000 bar con una classe di precisione di 0.1. Sono perfetti per l’uso nelle misurazioni dinamiche e statiche nel settore, come per i test sugli iniettori diesel, le analisi su petrolio e gas e nei processi manifatturieri e i banchi prova idraulici.
I trasduttori di pressione P3IC e P3ICP sono equipaggiati con la tecnologia di alta qualità degli estensimetri HBM e forniscono risultati con una ripetibilità dello 0,05% anche con misurazioni molto veloci. I trasduttori di pressione hanno un sensore di temperatura integrato che garantisce risultati precisi anche con variazioni estreme.
I trasduttori di pressione P3IC e P3ICP possono sopportare in modo affidabile fino a 2,5 volte la loro pressione nominale, grazie al corpo di misurazione in acciaio resistente alle corrosioni. Grazie al grado di protezione IP67 sono adatti per l’uso a lungo termine in diversi ambienti industriali.
Il trasduttore P3ICP ha un connettore HS6. Il trasduttore P3IC è dotato di cavo di collegamento fisso in diverse lunghezze e con diversi connettori. P3IC e P3ICP sono disponibili in undici diverse versioni, con pressioni nominali tra 10 bar e 3.000 bar. Pertanto sono la soluzione ideale per diversi impieghi nel settore.
Risultati di misura precisi grazie alla classe di precisione di 0.1 e al sensore di temperatura
Resiste agli ambienti industriali grazie all’elevato limite di sovraccarico e al grado di protezione IP67
Adatto per diversi compiti di misura, stabile alla temperatura e disponibile con undici intervalli di misura
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
P3IC / P3ICP - Caractéristiques techniques | French | |||
P3IC / P3ICP - Data Sheet | English | |||
P3IC / P3ICP - Datenblatt | German | |||
P3IC / P3ICP - Prospetto dati | Italian | |||
Brochures | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Manuali d’istruzione | ||||
P3IC, P3ICP - Istruzioni per il montaggio | English, German, French, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
P3 Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||