Registratore di dati QuantumX CX22B-W Registratore di dati QuantumX CX22B-W | HBM

QuantumX CX22B-W: registratore di dati standalone con frequenza di campionamento totale di MS/s

QuantumX CX22B-W è un registratore di dati standalone estremamente affidabile che raccoglie, analizza e archivia le grandezze meccaniche, elettriche o termiche e i segnali da bus di veicoli, telecamere, sensori di forza su ruota o GPS direttamente nel dispositivo. Grazie all’enorme potenza computazionale (frequenze di campionamento totali fino a 5 MS/s), il registratore di dati CX22B-W consente acquisizione, calcolo, automazione, visualizzazione e registrazione affidabili dei segnali misurati.

Queste caratteristiche rendono QuantumX CX22B-W ideale per l’uso nell’acquisizione di dati in mobilità, per l'acquisizione di dati dalla strada o in corsa e la gestione dei test, oltre che per misurazioni a lungo termine non monitorate (ad es. su ponti o altre strutture) praticamente con qualsiasi numero di canali.

Anche CX22B-W, in qualità di registratore di dati della serie di amplificatori di misura modulari e universali QuantumX può essere usato in qualunque topologia (centralizzata, distribuita) e offre la massima flessibilità rispetto al setup della misurazione

 

Registrazione dati affidabile

  • Un registratore di dati per i segnali di tutti i moduli QuantumX e SomatXR oltre che GPS (USB, RS232), CANbus (via MX840B, MX471B), sensori di forza su ruota, video, etc.
  • Frequenze di campionamento totale fino a a 5 MS/s, 240 GB SSD
  • Stabile, anche in caso di interruzioni improvvise (non più dell’ultima perdita del blocco di dati)

Affidabilità assoluta quando si tratta di archiviare i dati misurati.

 

Potenti funzioni computazionali

  • Potente computazione online dei segnali, già nel modulo di registrazione dei dati
  • Le funzioni tipiche come calcolatore scientifico, calcolo di matrici, conteggio (Rainflow, tempo in un determinato livello,ecc.), analisi della frequenza (FFT e trigger), calcolo della potenza elettrica e dell'efficienza
  • Opzioni di automazione di prova

Traete le giuste conclusioni, sul campo, grazie alle estese funzioni di calcolo e analisi nel dispositivo.

 

Flessibilità d’uso

  • Si può accedere al modulo in modi diversi: con un touchscreen collegato direttamente, un tablet, LAN, WLAN o accesso remoto criptato attraverso la rete mobile
  • Modulare e scalabile fino a 1.000 canali
  • Uso distribuito o centralizzato in combinazione con altri moduli QuantumX o SomatXR, in una vasta gamma di topologie

Facile da usare e rapido da integrare con il setup dei test.

Semplicità di analisi con il software catman

catman semplifica la parametrizzazione, l’acquisizione e la visualizzazione dei dati di misura (ad esempio per le applicazioni mobili con il registratore di dati QuantumX) e viene fornito completo di pacchetti aggiuntivi che offrono funzionalità avanzate già integrate nel dispositivo o sul PC host.

Download the CAD step files for this product!
QuantumX CX22B-W CAD step files
QuantumX CX22B-W Accessories CAD step files

Documentazione del prodotto CX22B-W e download

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
QuantumX CX22B-W/CX22B - Data Sheet English
QuantumX CX22B-W/CX22B - Datenblatt German
QuantumX CX22B-W/CX22B - データシート Japanese
QuantumX CX22B-W/CX22B - 数据表 Chinese
Brochures
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuali operativi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
QuantumX CX22B / CX22B-W - Operating Manual German, English
QuantumX CX22B / CX22B-W - Operating Manual Chinese
Accessori
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
Driver
HBM CANape Driver 32-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0.

Date: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Size: 12 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Date: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Size: 28 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Size: 67 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
CX22B-W - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
QuantumX - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Software
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 09/2023  |  Version: 5.6.2  |  Size: 473 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
PROFINET GSDML File

GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway

Date: 06/2018  |  Version: V2.33  |  Size: 5 KB

Multi lingua
QuantumX / SomatXR System Package

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc.

Date: 07/2023  |  Version: 4.14.1  |  Size: 609 MB
Related Documents: Release Notes EN
Release Notes DE

Multi lingua
Tech Notes
TECH NOTE - QuantumX Data Recorder operated by Apple’s iPad

This Tech Note describes how to operate a QuantumX Data Recorder CX22B-W by an iPad tablet from Apple wirelessly.

English
Integrating Kistler RoaDyn® Wheel Force Transducers into QuantumX / SomatXR Data Recorder

This Tech Note describes how to connect and acquire data from RoaDyn / KiRoad Performance with the central Data Recorder CX22B from the QuantumX or SomatXR series.

English
TECH NOTE - 3rd Party Device Integration into catmanAP or QuantumX Data Recorder CX22B‐W 

This Tech Note describes how to integrate data from a 3rd party device via RS232 into the data file recorded with QuantumX Data Recorder CX22B‐W. The shown example uses the Visual Basic for Application scripting engine, called EasyScript integrating additional signals. Easy Script  is part of catmanAP or can be added as plug‐in to CX22B‐W.

English
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multi lingua
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multi lingua
TECH NOTE - QuantumX Data Recorder and GPS / GNS / IMU

This Tech Note describes satellite based position measurement in general and its value in mobile data acquisition and analysis, helpful in many different applications and industries. It describes different sensors and Inertial Measurement Units (IMU) and the HBM tool chain QuantumX data acquisition system, catman and GlyphWorks for post-process data analysis.

English
TECH NOTE - QuantumX Data Recorder and Video Camera integration

This Tech Note describes the use of video in general and its value in mobile or stationary data acquisition jobs. It describes different types of cameras and recording of its video stream with the QuantumX Data Recorder CX22B-W. It also describes video based data analysis in catman from HBM.

English
TECH NOTE - Using the QuantumX Data Recorder CX22B-W as Gateway

This Tech Note describes how to prepare the QuantumX Data Recorder as a gateway so that you can route all incoming data from modules to a PC via the CX22B-W and Gigabit Ethernet. The following graphics show the system used in a distributed and in a centralized configuration (integrated into a backplane).

English
TECH NOTE: Integrating GPS / GNSS / IMU Sensors into QuantumX or SomatXR Data Recorder for Mobile Data Acquisition and Map Based Data Analysis

This Tech Note describes satellite-based position measurement in general and its value in mobile data acquisition and analysis.

Multi lingua
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.