Trasmissione dei veicoli efficiente con la tecnologia di misura nel componente originale
Gli azionamenti di un veicolo diventano ottimali quando i controlli del treno di trasmissione e del motore sono perfettamente accordati. La coppia nella zona di transizione dal motore al cambio determina la struttura dei componenti. Tuttavia è lo spazio per poter effettuare le misurazioni è insufficiente per installare un torsiometro addizionale. Questa è la ragione per cui la HBM ha sviluppato torsiometri specifici per il cliente che sostituiscono i componenti meccanici esistenti con tecnologia di misura intelligente avente il medesimo comportamento meccanico.
Essendo sempre più richiesta la massima precisione, la HBM ha progettato e prodotto il trasduttore Flexplate quale componente monolitico realizzato in acciaio inossidabile ad alta resistenza, con le interfaccia meccaniche per i componenti originali e con campo di temperatura fino a 120°C. Esso consente di raggiungere un errore di linearità, isteresi compresa, inferiore allo 0,1 %. La struttura e la costruzione ottimizzate compensano anche gli effetti delle forze assiali, laterali e di flessione. I dati sono trasmessi con risoluzione di 16 bit e senza contatto mediante tecnologia telemetrica da 1 kHz.