L'unità di base è un trasduttore che converte il movimento della punta del palpatore in un segnale elettrico. La conversione avviene con l'ausilio di un ponte intero di estensimetri situato sul palpatore all'interno dell'unità.    

La tecnologia di applicazione degli estensimetri appositamente sviluppata, il circuito di compensazione e la scelta dei materiali, garantiscono che l'unità abbia elevata precisione e lunga vita operativa. L'unità base DD1 comprende una barra di taratura e le viti di fissaggio. Si possono utilizzare i kit di accessori DD1/ZA e DD 1/ZV11 per trasformare l'unità base in un estensometro per provini. Tale estensometro a pinza si può connettere su provini tondi o piatti, di metallo o di plastica, e la forza di serraggio sul provino può essere regolata finemente mediante la staffa di montaggio.

Sistema di misuraponte intero di estensimetri
Sensibilità [mV/V]± 2,5
Deviazione della linearità [%]± 0,05
Montaggioa pinza
Spostamento nominale [mm]± 2,5
Temperatura nominale [°C ]-10 ... +60
Peso [g]20

Caratteristiche Salienti

  • Versatili trasduttori di deformazione con sistema di misura ad estensimetri
  • Elevata accuratezza
  • Compatti
  • Ampia gamma di accessori

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
French
English
German
Italian
Manuali d’istruzione
Italian
German, English
Declaration of Conformity
Multi lingua

Numero di Catalogo

1-DD1

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati