Affidabilità d’uso e facilità di installazione: anche in ambienti di produzione ostili. Possibilità di sfruttare i vantaggi derivati dalla regolazione elettrica del sensore e di installare più sensori su un unico ingresso dell’amplificatore.
Sensore di deformazione SLB700: Un sensore economico per forze estremamente elevate
Il sensore di deformazione avvitabile SLB700 si basa sul principio che un oggetto a cui viene applicata una forza subisce sempre una deformazione che può essere misurata in maniera affidabile. La deformazione in genere è direttamente proporzionale alla forza, quindi il sensore SLB700A è in grado di determinare in maniera affidabile la forza applicata. Per ottenere risultati quantitativi, il sensore deve essere tarato prima dell’uso.
Il vantaggio principale di questo sensore economico consiste nel fatto che permette di misurare in maniera affidabile anche forze estremamente elevate, senza alcun effetto sulla dinamica della macchina monitorata.
SLB700 è un trasduttore di deformazione. Ciò significa che il segnale in uscita è maggiore di un fattore del 2,3 rispetto all’installazione di un estensimetro a filo. Ciò consente di utilizzare il sensore con oggetti quali ad esempio le presse che sono soggetti a una deformazione minima sotto carico.
I materiali del sensore sopportano la maggior parte degli olii utilizzati nelle applicazioni che utilizzano le presse e sono antiruggine.
Pratico
- Facile da montare con viti M6
- Cavo molto flessibile e resistente all’olio, adatto per le catene di trascinamento
- Sensore regolato su 1000 ohm; adatto per il collegamento in parallelo per la compensazione di effetti meccanici parassiti indesiderati.

Economico
- Una soluzione economica che offre una valida alternativa ai sensori di forza, in particolare quando sono interessate forze di processo molto elevate [R1].
- Non ha effetto sulla dinamica della macchina.

L’alternativa economica alla cella di carico classica: la soluzione ideale in particolare con forze di processo elevate, senza effetti sulla dinamica della macchina.
All-inclusive
- Oltre a SLB, HBM fornisce sensori per la taratura di SLB (es. C6A)
- Il nostro servizio di assistenza è disponibile per tarare la vostra catena di misura
- Amplificatore PMX abbinato alle routine di taratura integrate

Costo totale di proprietà minimo: HBM vi aiuta a trovate una soluzione completa per tutte le vostre esigenze: contattateci per maggiori dettagli!
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
SLB700A CAD step files |
Bibliografia sul prodotto
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
SLB-700A/06-1 /12-1 - Caractéristiques techniques | French | |||
SLB-700A/06-1 /12-1 - Datenblatt | German | |||
SLB-700A/06-1 /12-1 - Prospetto dati | Italian | |||
SLB-700A/06-1 /12-1 - データシート | Japanese | |||
SLB-700A/06-1/12-1 - Data Sheet | English | |||
Manuali d’istruzione | ||||
SLB-700A/06 / 12 - Mounting instructions | French, German, English | |||
SLB-700A/06 /12 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
SLB700A - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||