Il trasduttore piezoelettrico di forza CFT e l’amplificatore di misura analogico CMA formano insieme un’unità tarata.
Anche per il compito più impegnativo nel proprio monitoraggio di processo, la catena di misura CMC tiene sempre il passo.

In effetti, la catena di misura piezoelettrica CMC è più di un semplice trasduttore – essa è una catena di misura tarata, semplice da mettere in funzione grazie alla tecnica „Plug & Measure“ (inserisci e misura). Risultati di misura affidabili grazie al perfetto accordo di tutti i componenti.

La catena di misura CMC supporta la funzione TEDS, il prospetto dati elettronico integrato nel trasduttore. Ciò significa che Plug & Measure è disponibile ora anche nel mondo della tecnologia piezoelettrica. Collegare e subito misurare – garantisce l’ottenimento di risultati di misura affidabili. In altre parole: non ci si deve più curare degli impegnativi dettagli di parametrizzazione della catena di misura.

Grazie al montaggio a flange del trasduttore CFT cade la necessità di precompressione e la conseguente taratura addizionale dell’intero sistema. Svariati compiti di misura possono essere assolti con un unico tipo di trasduttore. Sono disponibili campi di misura da 5 kN a 120 kN.

Un ulteriore vantaggio sull'affidabilità proviene dalla funzione Zoom della CMC: grazie al secondo campo di misura tarato, si possono osservare con elevata risoluzione – come sotto una lente d’ingrandimento – le sezioni critiche per il sovraccarico. Un’ulteriore comodità solitamente possibile solo con trasduttori ad estensimetri (ER).

  • Trasduttore piezoelettrico di forza, campi di misura disponibili: 5 kN, 20kN, 25kN, 50 kN, 70 kN e 120 kN
  • Amplificatore analogico per l'affidabile trasmissione dei dati – compreso TEDS, il prospetto dati elettronico del trasduttore
  • Cavo di collegamento

Accessori e Cavi

Accessori

CSB4/1 Scatola sommatrice

Semplifica l'installazione dei sensori piezoelettrici. La scatola sommatrice CSB4/1 consente il collegamento in parallelo di 4 sensori piezoelettrici ad un ingresso dell'amplificatore. Essa si fissa con viti ed è caratterizzata dall'isolamento elettrico della custodia e dalla schermatura dei sensori.

CSB4/1 - Prospetto dati

CSB4/1 - Manuale di istruzione

Cavi

Tutti i cavi per i trasduttori piezoelettrici della HBM sono particolarmente a prova di interferenze ed utilizzabili nell'intero campo di temperatura dei sensori.

Specifiche principali in sintesi:

Campo di temperatura:-55 ... +200 °C
Schermatura:Strato intermedio conduttivo, treccia di rame placcata argento 
Rivestimento:FPM
Rumore triboelettrico:Massimo 1 pC
Isolamento a 20°C:1014 Ohm
Impedenza:50 ± 5 Ohm
Diametro esterno:1,9 mm
Raggio di curvatura:10 mm
Materiale d'isolamento:PTFE

La nostra gamma di accessori, in continuo ampliamento, comprende attualmente i seguenti cavi:

1-CCO

  • Adattatore per collegare due cavi alle spine 
    10-32UNF
  • Prese ad ambedue i lati 
  • Per il prolungamento dei cavi piezoelettrici

 

1-KAB143

  • Lunghezza del cavo: 2; 3 o 7 m
  • Spine 10-32 UNF ad ambedue i lati 
  • Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, scatola sommatrice CSB ed amplificatore CMA

1-KAB145

  • Lunghezza del cavo: 0,2 o 3 m
  • Spine 10-32 UNF ad ambedue i lati ma, in
    confronto al cavo 1-KAB 143-3, con protezione massiccia delle spine 
  • Guarnizione O-Ring sul sensore, per condizioni d'impiego estremamente gravose
  • Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, scatola sommatrice CSB ed amplificatore CMA 

1-KAB176

  • Lunghezza del cavo: 2 o 3 m
  • Un lato con spina tipo 10-32 UNF, l'altro lato del cavo con spina BNC
  • Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, scatola sommatrice CSB ed amplificatore digitale di carica CMD 

Caratteristiche Salienti

  • Trasduttore di forza molto compatto associato ad un amplificatore di carica industriale
  • 2 campi di misura tarati del 100 % e 20 % di  Fnom
  • TEDS per ciascun campo di misura
  • Forza nominale: 5, 20, 25, 50, 70 e 120 kN
  • Alta rigidità 
  • Isolamento elettrico 
  • Protezione dall'inversione della polarità 
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati