PMS40
Estensimetro per la Misurazione di Pressioni Transitorie
Il PMS40 è facile da usare ed è particolarmente indicato alle applicazioni ove l'estensimetro non viene incollato.
Registrazione ed indicazione - Il sensore di misura della pressione PMS40 ed il software Genesis HighSpeed costituiscono una catena di misura completa per la misurazione di pressioni transitorie. Mentre il PMS40 consente di misurare le pressioni facilmente e rapidamente, Genesis HighSpeed assicura la registrazione, la visualizzazione e l'analisi dei valori di misura.
Codice ordine | Resistenza nominale | Dimensioni [mm/inch] | ||||
Griglia di misura | Portante | |||||
Ω | a | b | c | d | ||
![]() | 120 | 3 | 4 | 101.4 | 6 |
Nella misurazione di pressioni transitorie, p.es. onde d'urto di esplosioni od applicazioni ultrasoniche, il tempo di salita della curva di pressione è molto breve ed i picchi di pressione sono molto alti. L'estensimetro di misura della pressione PMS40 consente di rilevare picchi di alte pressioni fino a 10 kBar.
Consente di misurare la pressione in modo semplice e lineare
Adatto per applicazioni in cui non è incollato
Il software giusto per completare la catena di misura
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | German, English | |||
Altro | ||||
PMS40 TechNote | German | |||
PMS40 TechNote | English | |||
La tua offerta individuale
Consulenza tecnica gratuita
Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati