L'impiego per sollevatori da magazzino e per le alte scaffalature richiede uno speciale requisito dalle apparecchiature di prova: qualsiasi attività di manutenzione interrompe il continuo scaricamento / caricamento delle merci, e ciò costa moneta sonante. La stabilità a lungo termine è pertanto il criterio decisivo nella scelta del giusto sistema di misura e pesatura. Le bilance standard non soddisfano tale elevato requisito.

Protezione dal sovraccarico nei luoghi di magazzinaggio

A tal scopo, la HBM ha sviluppato l'amplificatore digitale VKIA405 che consente il collegamento di fino a quattro celle di carico ad estensimetri, e che ha dimostrato la sua stabilità a lungo termine in numerose applicazioni. Il VKIA405 garantisce affidabilità e sicurezza e previene il sovraccaricamento dei luoghi di magazzinaggio o perfino dell'intero magazzino.

Quattro passi per ottenere il proprio risultato di misura

Una soluzione tipica per i luoghi di magazzinaggio da 200 kg a 2000 kg (da 440 a 4400 lbs) consiste nell'integrare il VKIA405 e le relative celle di carico nel flusso dei materiali, ad esempio nella stazione di caricamento. L'installazione del sistema di pesatura è molto semplice:

  • Caricare gli angoli
  • Leggere i valori di correzione dal diagramma
  • Attivare il resistore di aggiustamento
  • Piazzare un carico definito sulla bilancia e trasferire il valore misurato mediante il software

Il VKIA405 offre la interfaccia RS-485 ed il grado di protezione IP65. Oltre all'applicazione sopra descritta, esso è in grado di svolgere semplici compiti di pesatura e monitoraggio che non richiedano strumentazione legale per il commercio.

Desiderate integrare un maggior numero di VKIA405 nella vostra produzione? Nessun problema, siamo pronti ad inviarvi un preventivo personalizzato.

Numero di Catalogo

1-VKIA405

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati