Il convertitore di interfaccia SC232/422B consente di configurare facilmente sistemi bus multicanali mediante la interfaccia standard RS-232 integrata nei PC . Si può configurare un sistema bus RS-422 / RS-485 a 4 fili.

Questo convertitore si differenzia dai convertitori standard particolarmente per la robusta struttura della sua custodia metallica, la sua eccellente immunità EMC e l'isolamento elettrico dei segnali. Lo strumento viene fornito con un cavo di collegamento a PC standard (9 poli) ed alimentatore a spina. Un LED segnala quando esso è operativo.

Per configurare sistemi bus multi-canale, si consiglia l'impiego dell'elettronica di pesatura HBM AED…, WE2110 e WE2108-485, oltre alle celle di carico digitali HBM che abbiano interfaccia RS-485 a 4 fili.

Caratteristiche salienti:

  • Conversione da RS-232 ad RS-422/485 a 4 fili oppure a RS-485 a 2 fili (selezione con commutatore)
  • Isolamento galvanico
  • Alta immunità EMC (custodia metallica)
  • Alimentazione 8 ... 30 V=
  • In dotazione alimentatore a spina e cavo di collegamento al PC

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
English
German
Italian
Brochures
English
German
EU Declaration of Conformity
Multi lingua

Numero di Catalogo

1-SC232/422B

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati