La bilancia sospesa pesapersone SLS, a batterie e con indicatore integrato, è certificata ISO 13485 e 93/42/CEE come strumento medicale e può essere integrata in sistemi di sollevamento esistenti. Essa è disponibile sia in versione legale per il commercio per applicazioni medicali che in versione non legale per uso industriale o privato. Grazie al grado di protezione IP54, la bilancia sospesa resiste in modo ottimale all'umidità. Soddisfa tutti i requisiti della nuova Direttiva 2011/65/UE RoHS, garantendo l'impiego di quantità trascurabili di piombo, mercurio, cadmio, cromo VI o di determinate sostanze bromurate (fiamma-ritardanti). 

Video: Aggiustamento della Bilancia Sospesa SLS

Per applicazioni medicali ed industriali - dalla pesatura dei pazienti al conteggio dei pezzi

I vostri solleva-pazienti sono già muniti di bilancia? La pesatura dei pazienti sta assumendo sempre maggior importanza. Già dal 2003, la legge europea impone l'impiego di bilance legali per il commercio negli ospedali, allorché il dosaggio dei farmaci si basi sul peso del paziente. La versione legale per il commercio della bilancia sospesa SLS soddisfa questi requisiti ed è perciò particolarmente adatta per l'uso mobile in applicazioni medicali.

Anche l'industria può beneficiare della bilancia SLS, la cui versione legale per il commercio può essere impiegata come strumento a batteria per la misurazione di pesi e forze. La versione industriale, non legale per il commercio, consente di attivare la funzione contapezzi in aggiunta a quella di pesatura dei componenti pronti alla spedizione, rendendola così ottimale per l'inventario delle singole unità.

La versione legale per il commercio della bilancia sospesa SLS offre la portata massima di 200 kg con risoluzione di 100 g. È inoltre disponibile una versione a due campi legale per il commercio con campo di misura addizionale fino a 320 kg e risoluzione di 200 g.

Inizio della logistica mediante taratura indipendente dal luogo di installazione 

Necessitate di bilance legali per il commercio da usare in diversi luoghi di installazione? Approfittate dei vantaggi logistici dovuti alle esclusive caratteristiche della SLS!  La bilancia sospesa può essere adattata ai rispettivi luoghi di installazione perfino dopo la verifica prima e la piombatura. Ciò Vi consente di mantenere uno stock flessibile di bilance legali per il commercio. Dopo adeguato addestramento ed ottenimento dell'autorizzazione, potete assegnare Voi stessi il fattore g locale prima della spedizione.

Ulteriori Vantaggi

  • La SLS è approvata dall'Istituto Nazionale Metrologico Tedesco (PTB) secondo OIML R76
  • Sono disponibili differenti accessori di montaggio per facilitare l'installazione (barre filettate, adattatori a culla, ganci, golfari snodati)
  • Elevata stabilità ai sovraccarichi fino ad 1 t
  • Indicatore ben visibile
  • Semplice regolazione mediante due soli pulsanti
  • Funzione di autospegnimento, regolabile con intervalli di tempo da 30 secondi a 10 minuti
  • Speciali modalità di filtratura
  • Commutazione dell'unità di peso kg / lbs (solo nella versione legale per il commercio)
  • Azzeramento automatico all'accensione
  • Valutazione CE di conformità opzionale del produttore (autoverifica del costruttore)
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati