Applicazioni tipiche
A seconda dell'applicazione sono richieste celle di carico con differenti classi di accuratezza. Il grafico mostra una panoramica delle applicazioni tipiche, dalla classe di accuratezza più bassa a quella più alta.
Le celle di carico classificate con l'accuratezza relativamente bassa da D1 a C2 sono sufficienti per semplici bilance per materiale da costruzione, impiegate per pesare sabbia, cemento od acqua.
È essenziale l'aggiunta nella giusta proporzione degli additivi ai materiali da costruzione. A tale scopo vengono usate speciali bilance per materiale da costruzione che utilizzano celle di carico con classe di accuratezza C3, disponibili per miscelare additivi quali la cenere o la sabbia.
Le celle di carico con classe di accuratezza C3 sono largamente impiegate anche nella costruzione di macchine. Qui, le bilance contribuiscono alla garanzia della qualità, ad esempio per il controllo dei cuscinetti a sfere.
Tuttavia, è necessaria un'ancor maggiore precisione nelle bilance da banco o bilance usate per le macchine da riempimento e dosaggio. Qui viene richiesta l'accuratezza dei grammi o microgrammi. Le celle di carico usate per queste applicazioni soddisfano la classe di accuratezza da C3 a C6.
Attualmente, le celle di carico integrate in speciali bilance da banco per negozi od anche in checkweigher (selezionatrici) raggiungono la più alta classe di accuratezza C6. Si tratta per lo più di selezionatrici dinamiche ponderali che consentono il monitoraggio altamente preciso della produzione delle merci con il criterio del peso. Il confezionamento degli alimenti è un tipico esempio di applicazione.