PME – i condizionatori di segnale per le misurazioni industriali collegati a un bus di campo
Il sistema di misurazione intelligente PME è la scelta ideale per l’uso in applicazioni di misura industriali decentralizzate, come ad esempio processi di produzione con macchinari di grandi dimensioni o banchi prova funzionali o di potenza. È inoltre adatto per le zone con atmosfera potenzialmente esplosiva. I suoi moduli di amplificatori indipendenti registrano le grandezze di misura richieste, come forza, pressione, temperatura, velocità di rotazione e coppia che vengono poi elaborate internamente. Un assistente software gratuito e interfacce di bus di campo standard, come CAN e PROFIBUS DP, consentono una rapida integrazione dei moduli.
- Classe di precisione HBM: da 0.1 a 0.03
- Canali di misura: da 1 a 8
I moduli PME in breve
MP55 – Amplificatore di misura a canale singolo
Amplificatore di frequenza portante 4,8 kHz per trasduttori con estensimetri e induttivi in circuiti full bridge e half bridge; filtro 0,05-500 Hz; classe di precisione 0.1
MP55DP - Condizionatore di segnale a canale singolo
Amplificatore di frequenza portante 4,8 kHz con le stesse caratteristiche di MP55 (vedi sopra), e con interfaccia aggiuntiva PROFIBUS DP
MP55IBS - Condizionatore di segnale a canale singolo
Amplificatore di frequenza portante 4,8 kHz con le stesse caratteristiche di MP55 (vedi sopra) e con interfaccia aggiuntiva Interbus S
Nota: In combinazione con le barriere Zener SD01A, i sensori possono essere usati anche come dispositivi intrinsecamente sicuri in atmosfera potenzialmente esplosive, con tipo di circuito di misura[S.B.1] (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).

MP60 - Condizionatore di segnale a canale singolo per trasduttori incrementali
Modulo di misurazione della frequenza per trasmettitori incrementali e torsiometri a flangia HBM con output di frequenza; classe di precisione 0.05
MP60DP – Amplificatore di segnale a canale singolo per decodificatori incrementali
Modulo di misurazione della frequenza con le stesse caratteristiche di MP60 (vedi sopra) e interfaccia aggiuntiva PROFIBUS DP

PME Step Files
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| PME CAD step files |
Bibliografia sul prodotto PME
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| PME - Caractéristiques techniques | French | |||
| PME - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | French | |||
| PME - Data Sheet | English | |||
| PME - Data Sheet | English | |||
| PME - Datenblatt | German | |||
| PME - DATENBLATT | German | |||
| PME - Dati tecnici | Italian | |||
| PME - データシート | Japanese | |||
| Brochures | ||||
| PME - Brochure | English | |||
| PME - Broschüre | German | |||
| Manuali operativi | ||||
| Modulo MP55 - Manuale di istruzione | Italian | |||
| MP55 - Bedienungsanleitung | German | |||
| MP55 - Manuel d'emploi | French | |||
| MP55 - Operating Manual | English | |||
| MP55 - Operating Manual | English, German | |||
| MP55 - 取扱説明書 | Japanese | |||
| MP55DP - Manuale di istruzione | Italian | |||
| MP55DP - Operating manual | French, English, German | |||
| MP55IBS - Manuale di istruzione | Italian | |||
| MP55IBS - Operating manual | French, English, German | |||
| MP60, MP60DP - Operating Manual | English, German | |||
| MP60/MP07 - 取扱説明書 | Japanese | |||
| MP60/MP07 - 取扱説明書 | Japanese | |||
| Istruzioni di sicurezza | ||||
| Moduli PME - Avvertenze di sicurezza | Italian | |||
| PME modules - Safety instructions | French, English, German | |||
| PME-Safety Instruction | English, German, French | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| MP55 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| MP55DP - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| MP55IBS - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| MP60 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| MP60DP - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| PME - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| Device Descriptions | ||||
|
PME EDS files
EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85). Date: 11/2011 | Version: 1.01 | Size: 33 KB | Multi lingua | |||
| Firmware | ||||
|
PME Firmware for hardware version 1.xx
For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 05/2007 | Version: HW1 | Size: 887 KB | Multi lingua | |||
|
PME Firmware for hardware version 2.xx
For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 12/2016
|
Version: HW2
|
Size: 2 MB
| Multi lingua | |||
| Software | ||||
|
PME CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 08/2011 | Size: 30 MB | Multi lingua | |||
|
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 01/2019
|
Version: 1.52
|
Size: 165 MB
| Multi lingua | |||
|
PME Profibus DP
PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file. Date: 07/2013 | Version: 1.20 | Size: 30 KB | Multi lingua | |||