Sfide nella misurazione della forza del processo
La struttura di una macchina brocciatrice tornitrice consente solo di misurare la forza del processo alla base dell'unità di azionamento del revolver. La Artis GmbH ebbe l'idea di installare una rondella dinamometrica sotto l'esistente connessione a vite.
Ciò ha determinato una sfida:
- La connessione a vite deve essere serrata con una forza nominale di precaric secondo DIN 18800
- mentre le relativamente piccole forze di processo devono essere registrate affidabilmente nonostante l'alta forza di precarico
In pratica, esse sono ad esempio 110.000 N di precarico con una coppia di serraggio standardizzata di una vite M16, qualità 12.9, e forze di lavorazione di 500 – 1000 N.