Risultati di misura precisi grazie al filtro digitale, al design a bassa dispersione e all’elevata compatibilità elettromagnetica
Amplificatori di misura serie MVD: amplificatori della frequenza portante e della corrente continua
L'amplificatore MVD2555 è la soluzione ideale per le misurazioni industriali. Il loro alloggiamento robusto e resistente alla polvere è stato ottimizzato per il montaggio a pannello. Gli amplificatori sono dotati di memorie Min/Max, interruttori deli valore di soglia e diversi tipi di segnale per garantire la massima affidabilità nelle applicazioni. Entrambi i dispositivi sono dotati di un’uscita analogica liberamente scalabile che consente di adattarli facilmente alle singole condizioni di misura e garantisce risultati di alta qualità.
- Classe di precisione: 0.1
- Dimensioni dell’alloggiamento: 153 x 72 x 212 mm (P x A x L)
- Grado di protezione: IP51 (fronte)
Risultati di alta qualità
- Misurazioni precise grazie alla classe di precisione 0.1
- Risultati chiari dovuti alla presenza di un filtro digitale che può essere regolato in più fasi
- Qualità del segnale alta grazie a un design a bassa dispersione
- Elevata compatibilità elettromagnetica

Applicazione universale
- Configurazione semplice basata su una memoria di parametri integrata (formule)
- Output analogico liberamente scalabile (±10 V, ±20 mA, 4-20 mA)
- Memoria dei valori di picco integrata
- Menu di avvio multi-lingue e protetto da password per la parametrizzazione del dispositivo

Ampio campo di applicazione grazie alla memoria dei parametri e ai quattro interruttori del valore di soglia
Uso sicuro
- Alloggiamento portatile con maniglia per il trasporto utilizzabile anche come supporto
- Display a LED rosso a 10 cifre e facile da leggere
- Controllo intuitivo grazie al tastierino a membrana con sette pulsanti
- Diagnostica integrata, segnali di errore e allarme

Uso affidabile in applicazioni industriali grazie ai segnali di allarme e a un display facile da leggere
- Amplificatore di frequenza portante a bassa dispersione da 4,8 kHz che può essere utilizzato in estensimetri con configurazioni half bridge e full bridge, half bridge e full bridge induttivi, LVDT e trasduttori piezoresistivi e potenziometrici
- Input di misura universali per tutti i sensori comunemente usati nell’automazione industriale e in altri processi
- Disponibile con interfaccia per dispositivi RS232 o RS485 (software compreso)
- Ampiezza di banda estesa, fino a 1 kHz
- Quattro interruttori del valore di soglia compatibili con PLC e due memorie Min/Max
- Display LED rosso a 10 cifre e facile da leggere
- In combinazione con le barriere Zener SD01A, barriere Zener SD01A, i sensori possono essere utilizzati come dispositivi intrinsecamente sicuri in atmosfere potenzialmente esplosive, con tipo di circuito [S.B.1] (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).
MVD2555 CAD Files
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
MVD2555 CAD step files |
Download e documentazione del prodotto MVD
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
MVD - Caractéristiques techniques | French | |||
MVD2555 - Caractéristiques techniques | French | |||
MVD2555 - Data Sheet | English | |||
MVD2555 - Data Sheet | English | |||
MVD2555 - Datenblatt | German | |||
MVD2555 - Prospetto dati | Italian | |||
Brochures | ||||
Control de procesos industriales con HBM - Folleto | Spanish | |||
Controle de processo industrial com HBM - Folheto | Portuguese | |||
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo | Italian | |||
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 | Korean | |||
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット | Japanese | |||
HBM的工业过程控制 - 手册 | Chinese | |||
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure | French | |||
Smart Measurement Technology for Smart Factories - Brochure | English | |||
Smarte Messtechnik für die Smart Factory - Broschüre | German | |||
Manuali operativi | ||||
MP85A - Operating manual | English, German | |||
MVD2555 - Operating Manual | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
MVD2555 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
Software | ||||
MVD CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 03/2012 | Version: 1.00 | Size: 19 MB | Multi lingua | |||
MVD Scout Assistant
System-CD for MVD2555 and SCOUT55. Date: 09/2008 | Version: 2.2 | Size: 40 MB | Multi lingua | |||
Tech Notes | ||||
TechNotes
This is a collection of technical application reports for requirements around MVD2555 and Scout55. They show a step-by-step solution up to the running project. Available languages: English and German
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX. The examples do not imply any warranty or guarantee.
| Size: 2 MB | Multi lingua | |||