Amplificatori di misura MVD per frequenza portante e CC Amplificatori di misura MVD per frequenza portante e CC | HBM

Amplificatori di misura serie MVD: amplificatori della frequenza portante e della corrente continua

L'amplificatore MVD2555 è la soluzione ideale per le misurazioni industriali. Il loro alloggiamento robusto e resistente alla polvere è stato ottimizzato per il montaggio a pannello. Gli amplificatori sono dotati di memorie Min/Max, interruttori deli valore di soglia e diversi tipi di segnale per garantire la massima affidabilità nelle applicazioni. Entrambi i dispositivi sono dotati di un’uscita analogica liberamente scalabile che consente di adattarli facilmente alle singole condizioni di misura e garantisce risultati di alta qualità.

  • Classe di precisione: 0.1
  • Dimensioni dell’alloggiamento: 153 x 72 x 212 mm (P x A x L)
  • Grado di protezione: IP51 (fronte)

Risultati di alta qualità

  • Misurazioni precise grazie alla classe di precisione 0.1
  • Risultati chiari dovuti alla presenza di un filtro digitale che può essere regolato in più fasi 
  • Qualità del segnale alta grazie a un design a bassa dispersione
  • Elevata compatibilità elettromagnetica

Risultati di misura precisi grazie al filtro digitale, al design a bassa dispersione e all’elevata compatibilità elettromagnetica

Applicazione universale

  • Configurazione semplice basata su una memoria di parametri integrata (formule)
  • Output analogico liberamente scalabile (±10 V, ±20 mA, 4-20 mA)
  • Memoria dei valori di picco integrata
  • Menu di avvio multi-lingue e protetto da password per la parametrizzazione del dispositivo

Ampio campo di applicazione grazie alla memoria dei parametri e ai quattro interruttori del valore di soglia

Uso sicuro

  • Alloggiamento portatile con maniglia per il trasporto utilizzabile anche come supporto
  • Display a LED rosso a 10 cifre e facile da leggere
  • Controllo intuitivo grazie al tastierino a membrana con sette pulsanti
  • Diagnostica integrata, segnali di errore e allarme

Uso affidabile in applicazioni industriali grazie ai segnali di allarme e a un display facile da leggere

  • Amplificatore di frequenza portante a bassa dispersione da 4,8 kHz che può essere utilizzato in estensimetri con configurazioni half bridge e full bridge, half bridge e full bridge induttivi, LVDT e trasduttori piezoresistivi e potenziometrici
  • Input di misura universali per tutti i sensori comunemente usati nell’automazione industriale e in altri processi
  • Disponibile con interfaccia per dispositivi RS232 o RS485 (software compreso)
  • Ampiezza di banda estesa, fino a 1 kHz
  • Quattro interruttori del valore di soglia compatibili con PLC e due memorie Min/Max
  • Display LED rosso a 10 cifre e facile da leggere
  •  In combinazione con le barriere Zener SD01A, barriere Zener SD01A, i sensori possono essere utilizzati come dispositivi intrinsecamente sicuri in atmosfere potenzialmente esplosive, con tipo di circuito [S.B.1] (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).


MVD2555 CAD Files

Download the CAD step files for this product!
MVD2555 CAD step files

Download e documentazione del prodotto MVD

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
MVD - Caractéristiques techniques French
MVD2555 - Caractéristiques techniques French
MVD2555 - Data Sheet English
MVD2555 - Data Sheet English
MVD2555 - Datenblatt German
MVD2555 - Prospetto dati Italian
Brochures
Control de procesos industriales con HBM - Folleto Spanish
Controle de processo industrial com HBM - Folheto Portuguese
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo Italian
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 Korean
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット Japanese
HBM的工业过程控制 - 手册 Chinese
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure French
Manuali operativi
MVD2555 - Operating Manual English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
MVD2555 - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Software
MVD CAE data for Eplan Electric P8

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.

Date: 03/2012  |  Version: 1.00  |  Size: 19 MB

Multi lingua
MVD Scout Assistant

System-CD for MVD2555 and SCOUT55.

Date: 09/2008  |  Version: 2.2  |  Size: 40 MB

Multi lingua
Tech Notes
TechNotes

This is a collection of technical application reports for requirements around MVD2555 and Scout55.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English and German

  • MVD2555/Scout55 saving parameters with MVD/Scout-Assistant
  • MVD2555/Scout55 saving parameters on the ext. module XM001

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

 

 |  Size: 2 MB

Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.