FASTpress Suite - Il potente software per valutare ed analizzare i propri dati
Operabilità e controllo funzionale sono importanti caratteristiche dei sistemi di produzione industriale per ottenere un'alta resa della produzione con qualità costante. I controllori di processo e le unità di controllo svolgono le funzioni di regolazione e monitoraggio. Questi strumenti sono equipaggiati con funzioni che diventano sempre più ampie e più intelligenti per soddisfare i requisiti della produzione. Per contro, i panificatori ed operatori dei sistemi vorrebbero piazzare questi sistemi in servizio e gestirli e manutenzionarli in modo rapido e facile. Sono proprio questi requisiti che la HBM intende soddisfare con le soluzioni software HMI* della FASTpress Suite.
* = Human Machine Interface (Interfaccia Uomo Macchina)
FASTpress Suite – powered by HBM Industrial Software
Il software HMI fa parte della FASTpress Suite ed opera insieme ai controllori di processo delle famiglie FASTpress ed EASYswitch. Esso può anche essere adattato per specifiche nazioni ed ampliato per determinate applicazioni.
Libreria di Classi (API)
La Framework Class Library (FCL) comprende diverse migliaia di classi suddivise in Namespace. Le classi eseguono compiti quali la formattazione dei testi, l'invio delle e-mail ed anche la generazione di codici. La categorizzazione in namespace serve ad ordinare in modo più gestibile la grande quantità di informazioni. Il produttore fornisce la documentazione delle classi insieme al software. Tutte le funzioni dei controllori di processo HBM FASTpress ed EASYswitch sono combinate nelle API dell'MP85A Toolkit. Ciò rende tutte le opzioni di implementazione delle funzioni richieste dallo strumento disponibili per i programmatori al fine di realizzare le loro applicazioni.
Architettura del Sistema
I controllori di processo delle serie FASTpress ed EASYswitch vengono usati come piattaforma hardware. La loro connessione fisica ai sistemi host con cui gira l'applicazione di destinazione dell'utente consiste dell'interfaccia Ethernet standardizzata. Il protocollo non in tempo reale TCP-IP gira su questa interfaccia a 100 Mbit/s. Con MP85A Toolkit, la HBM ha creato un utensile che configura e mantiene la connessione al sistema ospite (host), rendendo inoltre disponibile una libreria con cui l'utente può creare applicazioni software per il processo di produzione.
Disponibilità ed Utensili
Il produttore Microsoft offre .NET in svariate versioni:
- come semplice ambiente runtime insieme alle necessarie librerie delle classi (framework),
- come SDK gratuito per gli sviluppatori,
- oppure venduto come ambiente di sviluppo integrato (IDE) sotto forma di Microsoft Visual Studio .NET.
Soprattutto per i principianti e gli studenti, Microsoft Visual Studio Express Editions è disponibile gratuitamente. In confronto alle dispendiose versioni standard o professional, esso è soggetto a certe limitazioni, tuttavia facilita l'apprendimento iniziale ai programmatori principianti o professionali delle applicazioni. L'MP85A Toolkit della HBM fornisce anche una guida completa con numerose spiegazioni e programmi di esempio. Questi programmi sono disponibili in codice sorgente e possono essere facilmente adattati ed ampliati.
Potente software di produzione – INDUSTRYmonitor
Per consentire di utilizzare il massimo delle prestazioni del monitoraggio di processo HBM, è stata creata un'interfaccia utente completamente nuova, basata sulla tecnologia .NET. Questo utensile viene impiegato per registrare i dati del processo, visualizzarli e salvarli. Oltre alle funzioni ed informazioni messe a disposizione dai controllori di processo delle serie FASTpress ed EASYswitch, si possono leggere anche le workpiece designations (desingazioni del pezzo di lavoro) mediante le interfaccia del Bus (CAN, Profibus, Ethernet) o gli scanner del codice a barre (USB). Quest'informazione viene visualizzata e salvata, facilitando una chiara panoramica e la semplice archiviazione dei dati di processo acquisiti. Mediante la rete Ethernet si può operare con un massimo di 12 controllori di processo. Nello sfondo si possono implementare i cicli di tempo di misura in secondi con l'indicazione e salvataggio dei dati del processo. Questo software può essere utilizzato con tutti i sistemi di destinazione su cui sia installato WindowsXP/7/8 quale sistema operativo.

Product literature
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Manuali operativi | ||||
| INDUSTRYmonitor - Program Help | English | |||
| INDUSTRYmonitor - Programmhilfe | German | |||
| MP85A - Aide sur | French | |||
| Guida rapida - Manuale | ||||
| FASTpress Suite - Quick Start Guide | French, German, English | |||
| Software | ||||
|
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 01/2019
|
Version: 1.52
|
Size: 165 MB
| Multi lingua | |||