Z7A: Celle di Carico a Taglio con Struttura Robusta Z7A: Celle di Carico a Taglio con Struttura Robusta | HBM

Le Celle di Carico Z7A: Pesatura Affidabile fino a 10 Tonnellate Metriche con Classe di Precisione C3

Le celle di carico Z7A sono perfettamente adatte per l'utilizzo in bilance per serbatoi e bilance di dosaggio, nonché per applicazioni di monitoraggio di livello. Grazie alla loro configurazione a 6 fili, forniscono risultati di misura precisi fino alla classe di precisione C3, anche con una capacità massima di 10 tonnellate (in conformità con OIML R60). Le celle di carico robuste Z7A consentono una facile integrazione grazie al loro ampio corpo di misura e garantiscono la stabilità richiesta durante il funzionamento. Inoltre, i modelli IECEx-ATEX a prova di esplosione sono (opzionalmente) disponibili.

  • Classi di precisione: D1, C3
  • Grado di protezione: IP67
  • Capacità massima: 500 kg ... 10 t metriche

Precisa

  • Classe di precisione: D1, C3
  • Configurazione robusta a 6 fili per compensare le variazioni di resistenza

Risultati di misura accurati grazie alla tecnologia di pesatura certificata e precisa

Robusta

  • Grado di protezione IP67
  • Cella di carico in acciaio galvanizzato (corpo di misura)

Pesatura costantemente affidabile

Flexible

  • Sono disponibili diversi carichi nominali (500 kg, 1 t, 2 t, 5 t, and 10 t)
  • Il cavo può essere tagliato grazie alla sua configurazione a 6 fili
  • Sono disponibili diverse lunghezze di cavo
  • Design a prova di esplosione IECEx-ATEX (opzionale)

Utilizzo versatile

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
Z7A - Data Sheet English
Z7A - Datenblatt German
Z7A - Prospetto dati Italian
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuali d’istruzione
Z7A - Istruzioni di montaggio Italian
Z7A - Manual de operação Portuguese
Z7A - Mounting instructions French, German, English
Certificati
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
NEPSI Certificate English, Chinese
Z7 - OIML Certificate English
Z7 - Test Certificate English, German
Declaration of Conformity
Z7A - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multi lingua
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
Protezione contro le esplosioni
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Note sulla sicurezza

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese

Disegni CAD

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

Numeri di Catalogo

1-Z7AD1/500KG
1-Z7AD1/1T
1-Z7AD1/2T
1-Z7AD1/5T
1-Z7AD1/10T

1-Z7AC3/2T
1-Z7AC3/5T
1-Z7AC3/10T

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.