La cella di carico ELC è una robusta cella di carico con capacità nominale da 220 kg ad 1,76 t. La precisione di misura è dell'1 %. La robusta struttura (IP 67 ed IP 68) e lo speciale cavo di collegamento rendono questa cella di carico ideale per numerose e diverse applicazioni quali le bilance a piattaforma, le pese per trasportatori ed i moduli di pesatura per serbatoi. 

Caratteristiche Salienti

  • Piccole dimensioni
  • Acciaio inossidabile
  • Soddisfa le norme EMC (EN 45 501)
  • Grado di protezione IP67 (ELCB) od IP68 (ELCB HS)

Carico nominale

220 kg - 550 kg - 1,1 t - 1,76 t

Classe di precisione

1%

Materiale

acciaio inossidabile

Numeri di Catalogo

1-ELCB2HS/220KG-1
1-ELCB2HS/550KG-1
1-ELCB2HS/1.1T-1
1-ELCB2HS/1.76T-1

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati