Risultati di misura precisi grazie alla tecnologia di pesatura certificata e precisa
La cella di carico ELC è una cella di carico robusta con capacità nominale massima da 220 kg ad 1,76 t. La precisione di misura è dell'1%. La sua struttura robusta (IP 68 e IP 69K) e il cavo speciale di collegamento rendono questa cella di carico ideale per numerose e diverse applicazioni quali le bilance a piattaforma, le pese per trasportatori e i moduli di pesatura per serbatoi.
Caratteristiche Salienti
- Piccole dimensioni
- Acciaio inossidabile
- Soddisfa le norme EMC (EN 45 501)
- Grado di protezione IP67 (ELCB) o IP68 (ELCB HS)
Carico nominale | 220 kg - 550 kg - 1,1 t - 1,76 t |
Classe di precisione | 1% |
Materiale | acciaio inossidabile |
Precisa
- Classe di precisione 1%
- Configurazione robusta a 6 fili per compensare le variazioni di resistenza

Robusta
- Grado di protezione IP68/IP69K
- Estremamente resistente alle sostanze chimiche grazie alla guaina del cavo TPE-0 opzionale
- Cella di carico in acciaio inox
- Soddisfa i requisiti EMC per EN 45501

Pesatura continuamente affidabile
Flessibile
- Disponibili diverse capacità massime di carico: 220 kg, 550 kg, 1.1 t, 1.76 t
- Disponibili diversi accessori
- Il cavo può essere tagliato grazie alla sua configurazione a 6 fili

Utilizzo versatile
Documentazione tecnica
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
ELCB2 HS - Caractéristiques techniques | French | |||
ELCB2 HS - Data Sheet | English | |||
ELCB2 HS - Datenblatt | German | |||
ELCB2 HS - Prospetto dati | Italian | |||
Brochures | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Manuali d’istruzione | ||||
HLC, BLC, ELC - Mounting instructions | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
HLC, BLC, ELC - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
HLC, BLC, ELC - Pattern Approval Zert. Russland No. 21177-13 (CN) | Russian | |||
HLC, BLC, ELC - Pattern Approval Zert. Russland No. 21177-13 (DE) | Russian | |||
Numeri di Catalogo
1-ELCB2HS/220KG-1
1-ELCB2HS/550KG-1
1-ELCB2HS/1.1T-1
1-ELCB2HS/1.76T-1