HLC cella di carico - Precisa e robusta | HBM HLC cella di carico - Precisa e robusta | HBM | HBM

Celle di carico di tipo HLC: pesatura robusta fino alla classe di precisione C6

Le celle di carico HLC sono perfette per qualsiasi tipo di serbatoi, batch o bilance con piattaforma, oltre che per il monitoraggio del livello - e sono usate dai leader di mercato. La loro configurazione a 6 fili consente di ottenere risultati di misurazione precisi fino ad una classe di precisione C6 per OIML R60. Le celle di carico particolarmente robuste HLC sono disponibili con dimensioni standard e possono essere facilmente integrate e rapidamente adattate alle capacità massime tra 110 kg e 10 tonnellate. Inoltre, sono disponibili versioni con grado di protezione IP69K e a prova di esplosione secondo IECEx-ATEX. 

  • Classe di precisione: fino a C6
  • Grado di protezione: IP68 (100h/1m) e IP69K
  • Capacità massime: da 110 kg a 10 tonnellate

Precisa

  • Classe di precisione fino a C6 (secondo OIML)
  • Configurazione robusta a 6 fili per la compensazione delle variazioni di resistenza
  • Ottimizzate per il collegamento in parallelo di più celle di carico
  • cavi che possono essere tagliati in lunghezza individualmente
  • Omologate per sistemi di pesatura commerciali fino a 6.000 divisioni

Alta precisione, praticamente per qualsiasi applicazione, omologate anche per i sistemi di pesatura commerciali

Robusta

  • Cella di carico in acciaio inox
  • Estremamente resistente alle sostanze chimiche, grazie alla guaina opzionale per cavi TPE-0
  • Il grado di protezione IP68/IP69K garantisce lunga durata con esposizione a umidità e alta pressione permanenti

Robusta e precisa anche in ambienti ostili grazie al design irrobustito

Flessibile

  • Sono disponibili differenti capacità massim: 110 kg, 220 kg, 550 kg, 1.1 t, 1.76 t, 2.2 t, 4.4 t e 10 t
  • Approvazioni metrologiche: OIML, NTEP (USA), NMIA (Australia)
  • Sono disponibili versioni antideflagranti (IECEx / ATEX, FM (USA))
  • Tutte le versioni del prodotto hanno le stesse dimensioni e un’altezza ridotta
  • Il cavo può essere tagliato grazie alla configurazione a 6 fili
  • Sono disponibili cavi di diversi tipi e lunghezze

Utilizzo variabile e individuale grazie alle dimensioni standard e alle diverse capacità massime

Ora disponibili : HLC-P con connettore integrato

Le celle a trave flettente HLC sono ora disponibili opzionalmente nella variante HLC-P che prevede un connettore M12 integrato. Questo significa che gli utenti possono essere più flessibili nella scelta del cavo e che i cavi possono essere sostituiti più velocemente perchè ciò non richiede lo smontaggio della macchina.

Il connettore integrato è disponibile per portate comprese tra 220Kg e 4.4t. Le dimensioni delle celle HLC-P sono le medesime delle altre varianti HLC, così che tutti gli accessori come i piedini di carico e le piastre di montaggio possono essere utilizzate con la nuova versione.

Disegni CAD

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

Versioni HLC e accessori

 

Disponibile come: 

  • Versione B1 (standard)
  • Versione B2 (protezione speciale)
  • Versione A1 (con filettatura passante)
  • Versione F2 (con foro cieco)
  • Versione opzionale con resistenza agli ambienti esplosivi
  • Disponibile anche come modulo di pesatura HLC/M (con speciale protezione meccanica della cella di carico).

Ampia gamma di accessori, come piedini di carico o gli elementi in gomma-metallo che soddisfano i maggiori requisiti in termini di durata.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica.

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
HLC A1/B1 - Caractéristiques techniques French
HLC A1/B1 - Data Sheet

Please note: HLCF1 not applicable, replacement HLDF2 (see below). Configurable HLCF1 not available anymore.

English
HLC A1/B1 - Datenblatt

Info: HLCF1 entfällt, Ersatz HLCF2 (siehe unten). Konfigurierbare HLCF1 entfällt vollständig.

German
HLC A1/B1 - Folha de dados Portuguese
HLC A1/B1 - Hoja de características Spanish
HLC A1/B1 - Prospetto dati Italian
HLC A1/B1 - Технический паспорт Russian
HLC A1/B1 - 데이터 시트 Korean
HLC A1/B1 - データシート Japanese
HLC A1/B1 - 數據表 Chinese
HLCB2 - Caractéristiques techniques French
HLCB2 - Data Sheet - New: With D1 variant English
HLCB2 - Datenblatt - Neu: Mit D1-Version German
HLCB2 - Folha de dados Portuguese
HLCB2 - Hoja de características Spanish
HLCB2 - Prospetto dati Italian
HLCB2 - Технический паспорт Russian
HLCB2 - 데이터 시트 Korean
HLCB2 - データシート Japanese
HLCB2 - 數據表 Chinese
HLCB2-P - Data Sheet

New - load cell with build-in plug M12x1

English
HLCB2-P - Datenblatt

Neu – Wägezelle mit eingebautem Stecker M12x1

German
HLCF2 - Data Sheet English
HLCF2 - Datenblatt German
HLCF2 - спецификация Russian
Quadro Set - Data Sheet English
Quadro Set - Data Sheet English
Quadro Set - Datenblatt German
Quadro Set - Prospetto dati Italian
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuali d’istruzione
HLC / BLC / ELC - Istruzioni di montaggio Italian
HLC / BLC / ELC - Руководство по эксплуатации Russian
HLC/HLC-P - Mounting instructions English, German, French
Certificati
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
HLC - OIML Certificate of conformity

– only for HLC-P (HLC with build-in plug)

English
HLC - Part Certificate

– only for HLC-P (HLC with build-in plug)

For HLC load cells prior 2005: Please see certifcate TC2163 (can be found at product BLC)

English
HLC – OIML Certificate of conformity

– only for HLC (without build-in plug)

English
HLC – Part Certificate

– only for HLC (HLC without build in plug)

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Declaration of Conformity
HLC, BLC, ELC - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Note sulla sicurezza

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.