Uso versatile in ambienti ostili
U2A Cella carico trazione/compressione legale per commercio
La cella di carico U2A si è rivelata utile in migliaia di applicazioni ed è oggi disponibile con capacità massime comprese tra 50 kg e 20 t. Le varianti con capacità massima di 500 kg, 1 t, 2 t e 5 t rispondono ai requisiti della classe di precisione D1. La cella di carico U2A è inoltre disponibile con capacità massime e classi di precisione diverse (0.1 e 0.2).
La conformità alla classe di precisione D1 ne consente l’utilizzo su bilance di Classe III con una risoluzione fino a 1000 divisioni in accordo alla raccomandazione OIML R60, quali, ad esempio, serbatoi sospesi, nastri trasportatori o bilance per sistemi di dosaggio o bilance ibride. Un altro campo di applicazione tipico è quello della misurazione del livello gravimetrico.

Uso versatile in ambienti ostili

Integrazione rapida e comoda con il sistema esistente

Adatta all’uso con bilance legali per il commercio di Classe III – e in molte altre applicazioni con carichi o serbatoi sospesi
Per una trasmissione della forza ottimale, gli occhielli snodati superiori e inferiori sono disponibili come accessori.
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla specifica tecnica.