U2A Cella carico trazione/compressione legale per commercio U2A Cella carico trazione/compressione legale per commercio | HBM

Cella di carico a trazione/compressione U2A legale per il commercio

La cella di carico U2A si è rivelata utile in migliaia di applicazioni ed è oggi disponibile con capacità massime comprese tra 50 kg e 20 t. Le varianti con capacità massima di 500 kg, 1 t, 2 t e 5 t rispondono ai requisiti della classe di precisione D1. La cella di carico U2A è inoltre disponibile con capacità massime e classi di precisione diverse (0.1 e 0.2). 

La conformità alla classe di precisione D1 ne consente l’utilizzo su bilance di Classe III con una risoluzione fino a 1000 divisioni in accordo alla raccomandazione OIML R60, quali, ad esempio, serbatoi sospesi, nastri trasportatori o bilance per sistemi di dosaggio o bilance ibride. Un altro campo di applicazione tipico è quello della misurazione del livello gravimetrico.

  • Classi di precisione: D1, 0.1 %, 0.2 % (a seconda della capacità massima)
  • Capacità massima: 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t/ 2 t / 5 t / 10 t /20 t
  • Principio di misurazione: Full bridge con estensimetri in configurazione a 6 cavi
  • Versione: Cella di carico a trazione/compressione; direzione preferita: trazione
  • Grado di protezione: IP67

Compatta e robusta

  • Design piatto con ingombro ridotto: diametro a partire da 50 mm
  • Acciaio inossidabile
  • Protezione da polvere e acqua in conformità a IP67
  • Intervallo della temperatura di esercizio molto ampio, da –30 °C fino a +120 °C (se richiesto)
  • Versione Ex disponibile su richiesta (IECEx-ATEX e zona EAC)

Uso versatile in ambienti ostili

 

Facilità di montaggio

  • Occhielli snodati disponibili su richiesta: applicazione della forza ideale grazie al design auto-ripristinante
  • La cella di carico può essere montata tramite viti utilizzando un adattatore integrato che riduce l’altezza di installazione

Integrazione rapida e comoda con il sistema esistente 

 

Pesatura precisa

  • È conforme ai requisiti della classe di precisione D1 in accordo alla raccomandazione OIML R60 (capacità massima di 500 kg, 1 t, 2 t, 5 t)
  • Classi di precisione: 0.1 % (capacità massima di 100 kg, 200 kg, 10 t, 20 t) e 0.2% (capacità massima di 50 kg)
  • La configurazione a 6 cavi consente di collegare cavi molto lunghi

Adatta all’uso con bilance legali per il commercio di Classe III – e in molte altre applicazioni con carichi o serbatoi sospesi

 

Occhielli snodati e altri accessori per il montaggio disponibili

Per una trasmissione della forza ottimale, gli occhielli snodati superiori e inferiori sono disponibili come accessori.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla specifica tecnica.

 

Bibliografia sul prodotto U2A

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
U2A - Data Sheet English
U2A - Datenblatt German
U2A - Prospetto dati Italian
U2A - データシート Japanese
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuali d’istruzione
U2A - Mounting instructions French, German, English
Certificati
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
U2A - OIML Certificate English
U2A - Test Certificate English, German
Declaration of Conformity
U2A - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Note sulla sicurezza

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.