Nuova norma ISO 376:2011 per la taratura dei trasduttori di forza Nuova norma ISO 376:2011 per la taratura dei trasduttori di forza | HBM

Sintesi dei cambiamenti principali

La nuova versione della norma internazionale ISO 376:2011 per la taratura dei trasduttori di forza è entrata in vigore dal 1° Gennaio 2012. Quali sono le implicazioni per Voi quali utenti? Per rendere ai nostri clienti più comoda possibile la conversione, abbiamo riassunto i cambiamenti principali. La Tabella 1 mostra la prima panoramica.

Tabella 1: Panoramica dei cambiamenti nella nuova ISO376:2011

Come sancito nella norma ISO 376 (Tabella 1), non ci sono state modifiche nella procedura base, nei tempi e nelle condizioni ambientali. In alternativa, si possono tuttavia ridurre le serie di misurazioni ed evitare la determinazione dell'isteresi. Invece viene ora determinato lo scorrimento, considerato un nuovo criterio di classificazione. Ciò comporta quattro casi potenziali di classificazione; la Tabella 2 mostra di quali proprietà si deve tener conto in questo caso. Il Caso D consente il confronto diretto con i dati provenienti dal precedente certificato di taratura ed è importante per il successivo impiego del trasduttore di forza per la taratura di macchine prova materiali.

Incertezza di misura

Purtroppo non è più possibile il confronto diretto dell'incertezza di misura con la precedente taratura. Nell'Allegato C della ISO 376:2011 è ora descritto un metodo completamente nuovo per calcolare l'incertezza di misura. La modellazione del processo di misura è stato cambiato, come pure i calcoli utilizzati per i contributi e le ponderazioni individuali.

L'importante è che l'isteresi non viene più presa in considerazione. Dato che l'isteresi è importante per il successivo impiego e deve essere specificata per consentire il confronto con le precedenti tarature, i certificati di taratura HBM forniscono tale informazione in una tabella addizionale, sebbene essa non sia richiesta dalla norma. I clienti non devono eseguire essi stessi questo calcolo e possono prendere il valore direttamente dal certificato di taratura come usuale.

Inoltre, viene specificata una nuova funzione che consente di determinare l'incertezza di misura estesa per ogni forza. Il cliente la può usare per la propria applicazione e per gli ulteriori calcoli.

Figura 1: Estratto da un certificato di taratura; la funzione per calcolare l'incertezza di misura estesa è marcata in blu.

Giacché la sottostante funzione best-fit descrive tutte le incertezze di misura lungo l'intero capo di forza, può accadere che il valore ottenuto per l'incertezza di misura estesa sia superiore a quello ottenuto nelle precedenti tarature. In particolare, esso è quindi adatto solo per forze specifiche, senza interpolazione, per applicazioni come trasduttore di trasferimento ed analisi. In tal caso si deve ricordare che il trasduttore può essere usato esclusivamente per i punti specificati nel certificato di taratura.

I nuovi certificati di taratura HBM

I nostri certificati di taratura hanno lo scopo di fornire ai clienti il maggior numero di informazioni possibile.

Per tale ragione continueremo ad effettuare le tarature con forza ascendente e discendente con isteresi (Fig. 2: Taratura con una macchina di taratura HBM), al fine di coprire qualsiasi applicazione. Il cliente può quindi decidere da solo quale analisi, classe od incertezza di misura egli desideri impiegare.

Optando per il certificato di taratura senza isteresi, i clienti subiranno la restrizione che dopo sarà ammissibile solo l'impiego con forze ascendenti.

I cambiamenti della norma comportano anche un nuovo aspetto del certificato di taratura. I clienti beneficiano ora di un chiaro aspetto e di informazioni esaurienti in linea con la moderna tecnologia di misura. Il certificato di taratura continua a fornire tutte le informazioni richieste dalla norma internazionale ISO 17025 (per laboratori accreditati).

Per facilitare il passaggio alla ISO 376:2011, abbiamo aggiornato il certificato di taratura interattivo sulla nostra pagina web. Esso fornisce la descrizione dettagliata dei dati e dei calcoli disponibili nel certificato di taratura.

Taratura della forza alla HBM

La HBM offre un'esclusiva gamma di forze per il Servizio di Taratura Tedesco, da 2,5 N a 5 MN in entrambe le direzioni (trazione e compressione).

Qui vengono tarati con la massima precisione non solo i trasduttori di forza fabbricati dalla HBM, ma vengono redatti certificati di taratura anche per trasduttori di altre marche.

L'accreditamento per la forza misuranda è stato disponibile fin dal 1977, allorché la HBM ottenne l'accreditamento al Servizio di Taratura Tedesco quale primo laboratorio di taratura in Germania. I clienti traggono ora vantaggio da questa lunga esperienza quando implementano la nuova ISO 376.

Taratura della forza alla HBM

Certificato di taratura interattivo

Il nuovo certificato di taratura - spiegato passo per passo:

Al certificato di taratura interattivo …