Ripetibilità straordinaria e flessibilità d’uso.
Sistemi preassemblati di HBM: capacità da 60 kN a 15 MN
I dispositivi di trasferimento della serie BU18 comprendono un dispositivo di misurazione della forza a tre anelli, con i trasduttori montati in parallelo. I tre sensori singoli possono essere collegati tramite una connessione elettrica in parallelo. In alternativa, possono anche essere collegati ciascuno ad un amplificatore diverso.
Il design modulare offre agli utenti importanti vantaggi pratici per l’assemblaggio del sistema: è infatti possibile installare parti di componenti singole con un peso inferiore invece di dover maneggiare un unico sensore molto pesante. Inoltre, i tre sensori singoli possono essere utilizzati separatamente per altri compiti di taratura.
I sistemi preassemblati di HBM sono stati utilizzati in molti progetti di ricerca con l’obiettivo di comprendere il comportamento dei sistemi collegati in parallelo con l’aiuto dei risultati ottenuti nella taratura individuale. In questo contesto, la straordinaria ripetibilità del sistema si è dimostrata estremamente vantaggiosa. Riportiamo qui di seguito alcune delle caratteristiche principali dei sistemi preassemblati:
- Classe di precisione HBM: 0.03
- Classe di precisione in accordo a ISO376: 00
- Capacità: 3 MN (capacità maggiori disponibili su richiesta)
Tecnologia comprovata per rispondere a tutte le esigenze
- In questi sistemi preassemblati HBM vengono utilizzati i migliori trasduttori di forza di una serie attualmente in commercio.
- Nella fornitura è incluso un sommatore. I sensori possono essere collegati in parallelo o utilizzati singolarmente in diversi compiti di taratura.
- Questi sistemi vengono utilizzati in diversi Istituti di Metrologia Nazionali (NMI) come dispositivi di trasferimento. I ricercatori prediligono questi dispositivi per la loro elevata precisione e qualità, requisiti molto importanti nell’ambito della ricerca.

Semplifica il lavoro
- Montaggio facile grazie al design modulare: questi dispositivi consentono di assemblare componenti singoli con un peso decisamente inferiore rispetto a un dispositivo di trasferimento unico e molto pesante.
- Un sistema di marcatura installato nei dispositivi garantisce che il sistema venga assemblato ripetutamente in modo uniforme (i sistemi sono utili per ottenere un’ottima ripetibilità).
- La combinazione di BU18 con lo strumento di misura di precisione DMP41 e con la competenza di HBM nell’ambito della taratura consente di creare una catena di misura di riferimento estremamente potente.

Avvio facile di tutti i componenti lungo l’intera catena di misura
In linea con le vostre esigenze
- La versione standard di BU18/3MN è costituita da tre dispositivi di trasferimento con 1 MN.
- In questi dispositivi sono già stati implementati sistemi personalizzati con capacità comprese tra 60 kN e 10 MN.
- Siamo disponibili per discutere in maniera ampia e dettagliata tutte le vostre esigenze, in modo tale da offrirvi un sistema che le possa soddisfare completamente.

Potrete disporre di un dispositivo di trasferimento personalizzato già predisposto per le condizioni d’uso prevalenti nel vostro laboratorio o macchinario.
Documentazione di prodotto BU18
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
BU18 - Data Sheet | English | |||
BU18 - Datenblatt | German | |||
BU18 - Prospetto dati | Italian | |||
Manuali d’istruzione | ||||
BU18 - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||