Cella di carico di precisione U15: sensore di riferimento Cella di carico di precisione U15: sensore di riferimento | HBM

Cella di carico di precisione U15: taratura di forze da 2,5 kN a 2.5 MN

La cella di carico di precisione U15 (trasduttore di forza di riferimento) misura in modo affidabile la forza di trazione e compressione fino a 1 MN. È l’ideale per l’uso come sensore master nelle macchine di taratura, per le operazioni più insidiose sui banchi prova e come standard di trasferimento (ad es. quando si verificano o si tarano le macchine di taratura dei materiali o ancora per le misurazioni delle traslazioni per garantire la tracciabilità delle macchine di taratura in riferimento ad uno standard).

Grazie al ridotto spostamento del trasduttore di forza, la deformazione del banco prova è minima, anche sotto carico. L’elevata risoluzione della cella di carico di precisione U15, l’eccellente rapporto segnale-rumore e la ridotta incertezza di misura si basano sull’elevato segnale di uscita del trasduttore (>4 mV/V da 25 kN). Ciò consente di utilizzare in modo ottimale il conseguente intervallo di misura dell’elettronica. 

U15 è conforme ai requisiti della classe 0.5 in conformità con ISO 376. Il suo design simmetrico radialmente rende il sensore insensibile ai gradienti di temperatura. La cella di carico di precisione U15 è molto robusta, grazie all’elevato grado di protezione IP67 e all’uso dell’acciaio inossidabile come materiale.

  • Classe di precisione (per ISO 376:2011): 0,5
  • Classe di precisione HBM: da 0,02 a 0,05
  • Capacità: da 2,5 kN a 1 MN

La U15 è ora disponibile con dati tecnici migliorati

  • Dati tecnici migliorati per molti valori chiave (scorrimento, TK0, isteresi)
  • Intervallo di misura esteso: risponde ai requisiti della classe 0.5 in accordo alla norma ISO376 a partire dal 10%
  • Ora disponibile anche come trasduttore di riferimento per tensione/compressione con capacità massima fino a 2,5 MN

Elevata classe di precisione

  • Conforme ai requisiti di precisione di classe 0.5 secondo ISO 376 nel campo del 10% e del 100% del carico nominale
  • Elevato segnale di uscita, > 4 mV/V per molte capacità
  • Regolazione del segnale a 3 mV/V disponibile come optional
  • Eccellente rapporto segnale/rumore
  • Buona ripetibilità in diverse posizioni di montaggio, grazie alla compensazione elettronica del momento di flessione
  • Standard di traslazione per la forza di trazione e compressione fino a 1 MN

Precisione conforme agli standard, quindi in condizioni d’uso favorevoli. Assoluta affidabilità.

Configurazione individuale

  • Versione a doppio ponte disponibile su richiesta: un’uscita può essere usata come segnale di riferimento, un’uscita come ingresso per il controllo macchina
  • Accessori adatti in base all’applicazione, come TEDS, applicazione del carico conforme a ISO 376 e golfari
  • HBM consente di tarare U15 insieme all’amplificatore come catena di misura (competenza del laboratorio di taratura HBM)
  • Opzione: consegna del prodotto tarato (aratura tramite il laboratorio di taratura HBM accreditato ISO 17025) 

Soluzione completa ottimale comprensiva di accessori tarati, per misurazioni affidabili della traslazione

Minimo spostamento

  • Minimo spostamento
  • Di conseguenza: elevata rigidità ed eccellente comportamento dinamico
  • Elevata frequenza di risonanza per operazioni di taratura dinamiche
  • Robusto, grazie al grado di protezione IP67 e alla sigillatura ermetica, per un’eccezionale stabilità a lungo termine
  • Ridotto TKZero e bassa sensibilità ai gradienti di temperatura

Precisione di misura, anche in condizioni dinamiche o gravose. Spostamenti minimi. 

Download the CAD step files for this product!
U15 CAD step files
U15 Accessories CAD step files

Ampia gamma di accessori

  • TEDS
  • Applicazione della forza di trazione secondo ISO 376
  • Punterie conformi a ISO 376
  • Golfari
  • Cavi di collegamento con diverse, pratiche lunghezze e con connettori, saldati oppure per il collegamento all’amplificatore, su richiesta.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica.

Una catena di misura completa: precisione perfetta per un prezzo perfetto.

La combinazione del trasduttore di riferimento U15 e del modulo di amplificatori di misura di precisione QuantumX MX238B si traduce in una catena di misura di precisione estremamente economica. Grazie al design modulare di QuantumX, è inoltre possibile estendere senza fatica la catena di misura di un certo numero di variabili di misurazione aggiuntive, come ad esempio temperatura, tensione e angolo di rotazione.

Ulteriori informazioni su MX238B

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.