Misurazioni comparative di massimo livello e riferimento per macchine di taratura altamente precise per soddisfare uno standard. È altamente mobile e richiede un minimo tempo di riscaldamento.
Trasduttore di forza di riferimento Z30A: per la taratura e una misurazione precisa fino a 10 kN
Il trasduttore di forza di riferimento Z30A misura le piccole forze di trazione e compressione con estrema precisione. Per questo motivo Z30A è spesso usato dove è necessaria un’alta precisione, ad esempio come trasduttore di riferimento nelle macchine di taratura, per misurazioni di trasferimento nelle macchine di taratura e come campione di lavoro.
Il trasduttore di riferimento Z30A supera i requisiti della massima classe di precisione (00) specificati da ISO 376. Si collega alla rete elettrica tramite connettori sull’alloggiamento e sulla piastra base. A seconda della situazione d’installazione, è possibile evitare shunt di forza provocati dal cavo di misura. Tutti i sensori con capacità fino a 1 kN hanno un arresto del sovraccarico e sono protetti in caso di funzionamento difettoso.
- Classe di precisione (ISO 376): 00
- Classe di precisione HBM: 0,02
- Capacità: da 50 N a 10 kN
Alta precisione
- Supera i requisiti della classe di precisione 00 prevista da ISO 376 per le forze di trazione e compressione
- Compensa in modo eccellente i piegamenti e le forze laterali
- Errori di temperatura estremamente ridotti
- Può anche essere usato come standard della forza per garantire la tracciabilità dei trasduttori di forza durante il funzionamento
Alta qualità
- Tarato nel laboratorio di HBM accreditato ISO 17025
- Testato individualmente per la compatibilità elettromagnetica nel laboratorio CEM di HBM.
Tracciabilità e qualità testata per l’uso come standard di trasferimento. Risultati di misura affidabili anche negli ambienti di prova con alta intensità di interferenze elettromagnetiche.
Practice-Oriented
- TEDS integrato
- Accessori di montaggio conformi a ISO 376 per la misurazione della forza di trazione e compressione; golfari disponibili
- Cavi di collegamento plug-in per diverse possibilità di montaggio e pratiche configurazioni dei cavi
- Optional: custodia di trasporto professionale per due trasduttori di riferimento Z30A e accessori, per la massima protezione
- Protezione da sovraccarico per sensori fino a 1000 N
Molto adatto per le applicazioni pratiche: facile integrazione ed elevata mobilità, grazie a diverse possibilità di collegamento e a una custodia di trasporto personalizzata.
File CAD STEP 3D per il trasduttore di forza di riferimento Z30A
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
Z30A CAD step files | ||
Z30A Accessories CAD step files |
Ampia gamma di accessori
- Applicazione della forza di trazione secondo ISO 376
- Punterie conformi a ISO 376
- Golfari
- Diversi cavi di collegamento in svariate lunghezze per la massima praticità, con spine (saldate al cavo su richiesta) per collegare l’amplificatore
Consultate la scheda tecnica per ulteriori informazioni.
Documentazione sul prodotto Z30A
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Z30A - Data Sheet | English | |||
Z30A - Datenblatt | German | |||
Z30A - Prospetto dati | Italian | |||
Manuali d’istruzione | ||||
Z30A - Mounting instructions | German, English | |||
Accessori | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
TOP-Z30A - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||